製品 // フレームグラバー // Coaxlink Quad 3D-LLE
1637 CoaxlinkQuad3DLLE 1

Coaxlink Quad 3D-LLE

3Dプロファイリング用のレーザーライン抽出機能を内蔵したQuad CXP-6フレームグラバー

- ホストCPUの使用率ゼロでのレーザーライン抽出
- 深度マップへのシングルおよびデュアルレーザーライン抽出
- 16ビット3D高度マップのリアルタイム生成
- アルゴリズムの選択:最大値、ピーク、重心(COG)
- 精度:最大1/256ピクセル(ピークおよびCOGアルゴリズム使用時)
- 処理性能:1024×128画像から38,000プロファイル/秒。1024×64画像から76,000プロファイル/秒
- Mementoイベントロギングツール

LLE3DHeightMap

16ビット3D高さマップのリアルタイム生成

Coaxlinkは、計算された3D高さマップを遅延なく、リアルタイムでホストPCのメモリに直接転送します。

LLEZeroCPU

ホストCPUの使用率ゼロでのレーザーライン抽出

Coaxlinkに搭載されたFPGAは、画像取得中にレーザーラインの位置を測定しますが、その際、ホストCPUに負荷をかけることはありません。

メリット

デュアルレーザーライン抽出

ソフトウェアおよびハードウェアによる実装により、デュアルレーザーライン抽出プロセスはオクルージョンの影響を低減します。オクルージョンとは、被写体の一部がどのレーザー光にも照らされない状態を指します。角度の異なる2つのレーザーを使用することで、こうした不明確な領域を低減することができます。 Easy3DLaserLineに搭載されたオブジェクトベースのキャリブレーション機能により、取得したデータを1つのキャリブレーション済み点群に統合することができます。

DualLaserLineExtraction 1

ロングケーブル用サポート

  • CXP-6速度(6.25 Gbps)での40メートル
  • CXP-3速度(3 Gbps)で100メートル
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

CoaXPress経由の電力供給

    • 24 VDC 電源下で、チャンネルあたり最大 17 W の電力をカメラに供給し、デバイスの自動検出、測定、および過負荷保護機能を備えています。
    • 合計および各チャンネルごとの電圧・電流の測定が可能であり、検証や性能の変動監視を行うことができます。
PoC Square AV

標準の同軸ケーブルを使用してください

    • データ転送、カメラ制御、トリガー、電源供給を1本の低価格ケーブルで実現
    • 最高の信頼性と柔軟性を備え、最も過酷な環境下でも確実に動作
CXP6CXP12Cables

堅牢なコネクタによる信頼性の高い接続

Coaxlink CXP-6 は、プッシュ/プル式ラッチ機構を備えた DIN 1.0/2.3 コネクタを採用しています。

cxp6 robust connectors

eGrabberに対応

  • eGrabber Studio:eGrabberのインタラクティブな評価・デモ用アプリケーション。GenTLプロデューサーによって公開されているGenICam機能にアクセスできます。
  • GenTL Console:Euresys GenTL Producerが提供する関数やコマンドを利用できるコマンドラインツール
eGrabberLogo Square AV

Memento イベントロギングツール

    • Mementoは、CoaxlinkおよびGrablinkカードで利用できる高度な開発・デバッグツールです。
    • Mementoは、カメラ、フレームグラバー、そのドライバ、およびアプリケーションに関連するすべてのイベントの正確なログを記録します。
    • 開発者には、タイムスタンプ付きのイベントの正確なタイムラインに加え、コンテキスト情報やロジックアナライザのビューが提供されます。
    • アプリケーションの開発やデバッグ時だけでなく、システムの稼働中にも、貴重な支援を提供します。
memento AVT

C2C-Link カメラの同期

同じカードに接続された複数のエリアカメラまたはラインカメラを

    • 同一のPC内の異なるカードに接続された
    • 同一PC内の異なるカードに
    • 異なるPC内の異なるカードに
C2C Link Coaxlink

GenICamに準拠

以下の機能をサポートしています:

    • GenApi
    • 標準機能命名規則 (SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

高性能DMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)

    • ユーザー割り当てメモリへの直接転送
    • ハードウェアによるスキャッター・ギャザーのサポート
DMA

Windows、Linux、および macOS 用のドライバーが利用可能です

Intel 64ビットプラットフォームおよびARM 64ビットプラットフォームへの対応を含みます。

DriverWinLinuxmacOSARM

汎用I/Oライン

    • 幅広い種類のセンサーやモーションエンコーダに対応しています。
    • 高速差動入力:直交型モーションエンコーダに対応、最大5 MHz。
    • 絶縁型電流検出入力:5V、12V、24V の信号電圧に対応、最大 50 kHz、個別のガルバニック絶縁は最大 250VDC および 170VAC RMS。
    • 絶縁された接点出力。
    • 高速 5V 準拠の TTL 入力/LVTTL 出力。

eGrabber

当社のフレームグラバーソフトウェアをご覧ください

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1637 Coaxlink Quad 3D-LLE
Product code: 1637
Product status: Released

Mechanical

No data available

Host Bus

No data available

Camera Inputs

No data available

Area Scan Camera Control

No data available

Line Scan Camera Control

No data available

On-Board Processing

No data available

General Purpose I/O

No data available

C2C Link

No data available

Software

No data available

Environmental

No data available

Certifications

No data available

PC1637 Coaxlink Quad 3D-LLE