Coaxlink Quad CXP-12 DF
CoaXPress-CXP-12-Framegrabber mit vier Anschlüssen und Datenweiterleitung
- Vier CoaXPress-CXP-12-Anschlüsse und vier Data-Forwarding-Ausgänge: 5.000 MB/s Kamerabandbreite
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus: 6.700 MB/s Busbandbreite
- Umfangreiche Ausstattung mit 10 digitalen I/O-Leitungen
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento-Event-Logging-Tool
CoaXPress-Datenweiterleitung
Die Datenweiterleitungsfunktion ermöglicht es, Bilddaten von einer Kamera an mehrere Framegrabber auf verschiedenen Host-PCs zu übertragen, um die Bildverarbeitungslast zu verteilen. Die Daten können auf bis zu 10 synchronisierte, in Reihe geschaltete PCs verteilt werden. Die PCs können sich nahe beieinander befinden oder bis zu 40 Meter voneinander entfernt sein.
Bilder von den schnellsten und hochauflösendsten Kameras erfassen
- Branchenweit höchste Datenerfassungsrate
- Bandbreite von bis zu 5.000 MB/s von der Kamera zum Arbeitsspeicher des Host-PCs
Halterung für lange Kabel
-
- 40 Meter bei CXP-12-Geschwindigkeit (12,5 Gbit/s)
- 72 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
- 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)
Vorteile
Kompatibel mit eGrabber
-
- eGrabber Studio: Die interaktive Test- und Demo-Anwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
- GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die von den Euresys GenTL-Producern bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus
- 7.800 MB/s maximale Busbandbreite
- 6.700 MB/s kontinuierliche Busbandbreite
Stromversorgung über CoaXPress
-
- Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC – mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
- Es ist möglich, die Spannung und den Strom sowohl insgesamt als auch pro Kanal zu messen, was eine Validierung und die Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
Verwenden Sie Standard-Koaxialkabel
-
- Ein einziges, kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
- Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, bewährt sich selbst unter härtesten Bedingungen
Micro-BNC-Stecker (HD-BNC™) für zuverlässige Verbindungen
-
- Bewährtes „Push-and-Turn“-System mit Bajonettverschluss und sicherer Verriegelung
- Ermöglicht ein schnelles und einfaches Anschließen und Trennen
Direkte GPU-Übertragung
-
- Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) sind verfügbar.
- Die direkte GPU-Übertragung vermeidet unnötige Kopiervorgänge im Systemspeicher, senkt den CPU-Overhead und reduziert die Latenz, was zu erheblichen Leistungssteigerungen bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
- Die direkte Erfassung von Bilddaten in den GPU-Speicher ist mithilfe von AMDs DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
Hochleistungs-DMA (Direct Memory Access)
-
- Direkte Übertragung in den vom Benutzer zugewiesenen Speicher
- Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
GenIcam-konform
Einschließlich Unterstützung für:
- GenApi
- Die Standard-Namenskonvention für Funktionen (SNFC)
- GenTL
C2C-Link-Kamerasynchronisation
Ermöglicht die präzise Synchronisation mehrerer an dieselbe Karte angeschlossener Flächenkameras oder Zeilenkameras
-
- an dieselbe Karte
- an verschiedene Karten im selben PC
- an verschiedene Karten in verschiedenen PCs
Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar
Einschließlich Unterstützung für Intel-64-Bit-Plattformen sowie ARM-64-Bit-Plattformen.
Memento-Protokollierungstool
Memento ist ein fortschrittliches Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
Memento zeichnet ein genaues Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und dessen Software Treiber sowie der Anwendung in Zusammenhang stehen.
- Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen sowie Kontextinformationen und eine Logikanalysator-Ansicht
- Es bietet wertvolle Unterstützung sowohl bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung als auch während des Maschinenbetriebs
Weitere Vorteile
Allgemeine E/A-Leitungen
-
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Wegmesssystemen.
- Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Unterstützung von Quadratur-Bewegungsencodern bis zu 5 MHz.
- Galvanisch getrennte Strommesseingänge: Signalspannungen von 5 V, 12 V und 24 V werden akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
- Galvanisch getrennte Kontaktausgänge.
- Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge (5 V-konform) / LVTTL-Ausgänge.
Flexibler Betrieb von Zeilenkameras mit dem Rate-Converter
- Der Ratenwandler ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzvervielfacher/-teiler.
- In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er es dem Anwender, das Seitenverhältnis der Bildpixel zu wählen.
- Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette so zu kalibrieren, dass auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) erzielt werden können.
eGrabber
Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software
General
| Product name: | PC3624 Coaxlink Quad CXP-12 DF |
| Product code: | 3624 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |