Coaxlink Quad CXP-12 DF
具備資料轉發功能的四埠 CoaXPress CXP-12 影像擷取卡
- 四組 CoaXPress CXP-12 連接埠與四組資料轉發輸出埠:5,000 MB/s 攝影機頻寬
- PCIe 3.0 (第 3 代) x8 匯流排:6,700 MB/s 匯流排頻寬
- 功能豐富的 10 條數位 I/O 線路
- 完善的攝影機控制功能
- Memento 事件記錄工具
CoaXPress 資料轉發
資料轉發功能可將來自單一攝影機的影像資料傳輸至不同主機電腦上的多個影像擷取卡,藉此分散影像處理負載。資料可在最多 10 台同步串接的主機電腦之間進行分流。這些主機電腦既可相互鄰近,亦可相距最遠達 40 公尺。
從速度最快且解析度最高的相機中擷取影像
- 業界最高資料擷取速率
- 從攝影機到主機電腦記憶體的頻寬最高可達 5,000 MB/s
長纜線支撐架
-
- 以 CXP-12 速度(12.5 Gbps)傳輸 40 公尺
- 以 CXP-6 速度(6.25 Gbps)傳輸 72 公尺
- CXP-3 速度(3 Gbps)下可達 100 公尺
好處
與 eGrabber 相容
-
- eGrabber Studio:eGrabber 的互動式評估與示範應用程式,可存取由 GenTL Producers 提供的 GenICam 功能
- GenTL Console:一款命令列工具,可存取由 Euresys GenTL Producers 所提供的功能與指令
PCIe 3.0(第 3 代)x8 匯流排
- 7,800 MB/s 峰值匯流排頻寬
- 6,700 MB/s 持續匯流排頻寬
CoaXPress 供電技術
-
- 在 24 VDC 供電下,每通道可為您的攝影機提供最高 17 W 的電力,並具備自動裝置偵測、量測及過載保護功能。
- 可進行總電壓與總電流,以及各通道的電壓與電流測量,以便進行驗證及監控性能偏差。
請使用標準同軸電纜
-
- 一條價格實惠的線纜,即可同時實現資料傳輸、相機控制、快門觸發及電源供應
- 具備頂尖的可靠性與靈活性,即使在最嚴苛的環境中也能穩定運作
Micro-BNC(HD-BNC™)連接器,確保可靠連接
-
- 值得信賴的「推入並轉動」式卡口鎖定機制
- 可快速且輕鬆地進行連接與斷開
直接 GPU 傳輸
-
- 提供 AMD DirectGMA 及 NVIDIA (CUDA) 的範例程式。
- 透過直接 GPU 傳輸,可消除不必要的系統記憶體複製作業、降低 CPU 開銷並減少延遲,從而顯著提升應用程式的資料傳輸效能。
- 透過 AMD 的 DirectGMA,可將影像資料直接擷取至 GPU 記憶體中。相容於 AMD FirePro W5x00 及以上型號,以及所有 AMD FirePro S 系列產品。
高效能 DMA(直接記憶體存取)
-
- 直接傳輸至使用者分配的記憶體
- 硬體散射-匯集支援
符合 GenIcam 規範
包含對以下項目的支援:
- GenApi
- 標準功能命名規範 (SNFC)
- GenTL
C2C-Link 攝影機同步功能
可精確同步連接至同一張卡上的多台區域掃描或線掃描攝影機
-
- 至同一張擴充卡
- 至同一台電腦中的不同擴充卡
- 不同電腦中的不同擴充卡
提供 Windows、Linux 及 macOS 驅動程式
包括對 Intel 64 位元平台以及 ARM 64 位元平台的支援。
Memento 事件記錄工具
Memento 是一款適用於 Coaxlink 和 Grablink 擴充卡的高階開發與除錯工具。
Memento 會精確記錄所有與攝影機、幀擷取卡及其驅動程式,以及應用程式相關的事件日誌。
- 它為開發人員提供帶有時間戳記的事件精確時間軸,並附有上下文資訊及邏輯分析器視圖
- 在應用程式開發與除錯過程中,以及設備運作期間,皆能提供極具價值的協助
其他好處
通用 I/O 線路
-
- 相容於多種感測器與運動編碼器。
- 高速差分輸入:支援正交式運動編碼器,最高頻率可達 5 MHz。
- 隔離式電流感測輸入:支援 5V、12V、24V 訊號電壓,最高 50 kHz,個別電氣隔離最高達 250VDC 及 170VAC RMS。
- 隔離式觸點輸出。
- 符合 5V 規範的高速 TTL 輸入/LVTTL 輸出。
利用速率轉換器實現彈性線掃描相機操作
- 此頻率轉換器是一款智慧型、可程式化的頻率倍增器/分頻器。
- 配合運動編碼器與線掃描攝影機使用時,可讓使用者選擇影像中像素的長寬比。
- 它提供了一種校準影像擷取鏈的方法,可輕鬆實現正方形(1:1 長寬比)像素。
eGrabber
探索我們的幀擷取軟體
General
| Product name: | PC3624 Coaxlink Quad CXP-12 DF |
| Product code: | 3624 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |