Coaxlink Quad CXP-12 DF
데이터 전달 기능을 갖춘 4포트 CoaXPress CXP-12 프레임 그래버
- CoaXPress CXP-12 연결 4개 및 데이터 전달 출력 4개: 5,000 MB/s 카메라 대역폭
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8 버스: 6,700 MB/s 버스 대역폭
- 다양한 기능을 갖춘 10개의 디지털 I/O 라인
- 광범위한 카메라 제어 기능
- Memento 이벤트 로깅 도구
CoaXPress 데이터 전달
데이터 전달 기능을 통해 한 대의 카메라에서 촬영된 이미지 데이터를 서로 다른 호스트 PC에 연결된 여러 프레임 그래버로 전송하여 이미지 처리 부하를 분산시킬 수 있습니다. 데이터는 최대 10대의 동기화된 데이지 체인 연결 PC 간에 분산될 수 있습니다. PC들은 서로 가까이 위치해 있거나 최대 40미터 떨어진 곳에 있을 수 있습니다.
가장 빠르고 해상도가 가장 높은 카메라로 이미지를 확보하세요
- 업계 최고 수준의 데이터 수집 속도
- 카메라에서 호스트 PC 메모리까지 최대 5,000 MB/s의 대역폭
긴 케이블 지지대
-
- CXP-12 속도(12.5 Gbps)에서 40미터
- CXP-6 속도(6.25 Gbps)에서 72미터
- CXP-3 속도(3 Gbps)에서 100미터
장점
eGrabber와 호환됨
-
- eGrabber Studio: eGrabber의 대화형 평가 및 데모 애플리케이션으로, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능을 이용할 수 있게 해줍니다.
- GenTL 콘솔: Euresys GenTL 프로듀서가 제공하는 함수 및 명령을 사용할 수 있게 해주는 명령줄 도구입니다.
PCIe 3.0 (Gen 3) x8 버스
- 7,800 MB/s의 최대 버스 대역폭
- 6,700 MB/s의 지속 버스 대역폭
CoaXPress를 통한 전원 공급
-
- 24 VDC 환경에서 채널당 최대 17 W의 전력을 카메라에 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
- 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여, 검증 및 성능 편차 모니터링이 가능합니다.
표준 동축 케이블 사용
-
- 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 및 전원 공급을 모두 지원하는 저렴한 케이블 한 개
- 탁월한 신뢰성과 유연성을 자랑하며, 가장 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동합니다
안정적인 연결을 위한 마이크로 BNC(HD-BNC™) 커넥터
-
- 신뢰할 수 있는 푸시 앤 턴 방식의 베요넷 스타일 고정 잠금 장치
- 빠르고 간편한 연결 및 분리가 가능합니다
GPU 직접 전송
-
- AMD DirectGMA 및 NVIDIA(CUDA)용 샘플 프로그램을 제공합니다.
- Direct GPU 전송은 불필요한 시스템 메모리 복사 작업을 제거하고, CPU 오버헤드를 낮추며, 지연 시간을 줄여 애플리케이션의 데이터 전송 시간을 대폭 단축시켜 성능을 크게 향상시킵니다.
- AMD의 DirectGMA를 사용하여 이미지 데이터를 GPU 메모리로 직접 캡처할 수 있습니다. AMD FirePro W5x00 이상 및 모든 AMD FirePro S 시리즈 제품과 호환됩니다.
고성능 DMA(직접 메모리 액세스)
-
- 사용자가 할당한 메모리로의 직접 전송
- 하드웨어 스캐터-가더 지원
GenIcam 규격 준수
다음에 대한 지원을 포함합니다:
- GenApi
- 표준 기능 명명 규칙(SNFC)
- GenTL
C2C-Link 카메라 동기화
동일한 카드에 연결된 여러 대의 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를
-
- 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
- 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
- 서로 다른 PC 내의 서로 다른 카드에
Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공
인텔 64비트 플랫폼은 물론 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원도 포함됩니다.
Memento 이벤트 로깅 도구
Memento는 Coaxlink 및 Grablink 카드에서 사용할 수 있는 고급 개발 및 디버깅 도구입니다.
Memento는 카메라, 프레임 그래버, 해당 드라이버는 물론 애플리케이션과 관련된 모든 이벤트에 대한 정확한 로그를 기록합니다.
- 이 도구는 개발자에게 타임스탬프가 포함된 이벤트의 정확한 타임라인과 함께 컨텍스트 정보 및 로직 분석기 보기를 제공합니다.
- 이 도구는 애플리케이션 개발 및 디버깅은 물론, 장비 작동 중에도 귀중한 도움을 제공합니다.
기타 혜택
범용 I/O 라인
-
- 다양한 센서 및 모션 인코더와 호환됩니다.
- 고속 차동 입력: 최대 5 MHz의 직교 모션 인코더 지원.
- 절연 전류 감지 입력: 5V, 12V, 24V 신호 전압 지원, 최대 50kHz, 개별 갈바닉 절연 최대 250VDC 및 170VAC RMS.
- 절연된 접점 출력.
- 고속 5V 호환 TTL 입력/LVTTL 출력.
레이트 컨버터를 활용한 유연한 라인 스캔 카메라 작동
- 이 주파수 변환기는 스마트하고 프로그래밍이 가능한 주파수 배가기/분할기입니다.
- 모션 인코더 및 라인 스캔 카메라와 함께 사용하면, 사용자가 이미지의 픽셀 종횡비를 선택할 수 있게 해줍니다.
- 이 장치는 획득 체인을 보정하여 정사각형(1:1 종횡비) 픽셀을 쉽게 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.
eGrabber
당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요
General
| Product name: | PC3624 Coaxlink Quad CXP-12 DF |
| Product code: | 3624 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |