製品 // フレームグラバー // Coaxlink Quad CXP-12 DF
3624 CoaxlinkQuadCXP12DF 1

Coaxlink Quad CXP-12 DF

データ転送機能を備えた4ポートCoaXPress CXP-12フレームグラバー

- CoaXPress CXP-12 接続×4およびデータ転送出力×4:5,000 MB/sのカメラ帯域幅
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8 バス:6,700 MB/sのバス帯域幅
- 10本のデジタルI/Oラインによる豊富な機能セット
- 充実したカメラ制御機能
- Mementoイベントロギングツール

CoaXPress データ転送

データ転送機能により、1台のカメラからの画像データを、異なるホストPC上の複数のフレームグラバーに転送し、画像処理の負荷を分散させることができます。データは、最大10台の同期されたデイジーチェーン接続のPC間で分散処理が可能です。PC同士は互いに近接していても、最大40メートル離れていても構いません。

Frame Grabber CXP 12 Quad Fast High Resolution

最速かつ最高解像度のカメラから画像を取得する

  • 業界最高クラスのデータ取得レート
  • カメラからホストPCのメモリへの帯域幅は最大5,000 MB/s
CoaXPress Long Cables 2

ロングケーブル用サポート

    • CXP-12速度(12.5 Gbps)で40メートル
    • CXP-6速度(6.25 Gbps)で72メートル
    • CXP-3速度(3 Gbps)で100メートル

メリット

eGrabberに対応

    • eGrabber Studio:eGrabberのインタラクティブな評価・デモ用アプリケーション。GenTLプロデューサーによって公開されているGenICam機能にアクセスできます
    • GenTL Console:Euresys GenTL Producerが提供する機能やコマンドを利用できるコマンドラインツール
eGrabberLogo Square AV

PCIe 3.0 (Gen 3) x8 バス

  • 7,800 MB/sのピークバス帯域幅
  • 6,700 MB/sの持続バス帯域幅
PCIeGen3x8 2

CoaXPress経由の電力供給

    • 24 VDC 電源下で、チャンネルあたり最大 17 W の電力をカメラに供給し、デバイスの自動検出、測定、および過負荷保護機能を備えています。
    • 合計およびチャンネルごとの電圧・電流測定が可能であり、検証や性能偏差の監視が行えます。
PoC Square AV

標準の同軸ケーブルを使用してください

    • データ転送、カメラ制御、トリガー、電源供給を1本の低価格ケーブルで実現
    • 最高の信頼性と柔軟性を備え、最も過酷な環境下でも確実に動作します
CXP6CXP12Cables

信頼性の高い接続を実現するマイクロBNC(HD-BNC™)コネクタ

    • 信頼性の高い「プッシュ&ターン」方式のバヨネット式確実ロック
    • 素早く簡単に接続・切断が可能
CXPRobustBNCConnectors

GPU間直接転送

    • AMD DirectGMA および NVIDIA (CUDA) 用のサンプルプログラムが用意されています。
    • Direct GPU転送により、不要なシステムメモリへのコピーが排除され、CPUのオーバーヘッドが低減され、レイテンシが短縮されるため、アプリケーションのデータ転送時間が大幅に短縮されます。
    • AMDのDirectGMAを使用することで、画像データをGPUメモリに直接取り込むことが可能です。AMD FirePro W5x00以降およびすべてのAMD FirePro Sシリーズ製品に対応しています。
AMD

高性能DMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)

    • ユーザー割り当てメモリへの直接転送
    • ハードウェアによるスキャッター・ギャザーのサポート
DMA

GenIcamに準拠

以下の機能をサポートしています:

  • GenApi
  • 標準機能命名規則(SNFC)
  • GenTL
GenicamCompliant 1

C2C-Link カメラの同期

同じカードに接続された複数のエリアカメラまたはラインカメラを

    • 同一のPC内の異なるカードに接続された
    • 同一PC内の異なるカードに
    • 異なるPC内の異なるカードに
C2C Link Coaxlink

Windows、Linux、macOS用のドライバーが利用可能です

Intel 64ビットプラットフォームおよびARM 64ビットプラットフォームへの対応を含みます。

DriverWinLinuxmacOSARM

Memento イベントロギングツール

Mementoは、CoaxlinkおよびGrablinkカード向けに利用可能な高度な開発・デバッグツールです。
Mementoは、カメラ、フレームグラバー、そのドライバ、およびアプリケーションに関連するすべてのイベントの正確なログを記録します。

  • 開発者には、タイムスタンプ付きのイベントの正確なタイムラインに加え、コンテキスト情報やロジックアナライザのビューが提供されます
  • アプリケーションの開発やデバッグ時だけでなく、システムの稼働中においても、貴重な支援を提供します。
memento AVT

その他のメリット

汎用I/Oライン

    • 幅広いセンサーやモーションエンコーダに対応しています。
    • 高速差動入力:直交型モーションエンコーダに対応、最大5 MHz。
    • 絶縁型電流検出入力:5V、12V、24V の信号電圧に対応、最大 50 kHz、個別のガルバニック絶縁は最大 250VDC および 170VAC RMS。
    • 絶縁型接点出力。
    • 高速 5V 準拠の TTL 入力/LVTTL 出力。

レートコンバータを用いたフレキシブルなラインカメラの動作

  • レートコンバータは、プログラム可能なスマートな周波数倍増・減速装置です。
  • モーションエンコーダやラインカメラと併用することで、ユーザーは画像内のピクセルのアスペクト比を選択できるようになります。
  • これにより、取得チェーンをキャリブレーションして、正方形(アスペクト比 1:1)のピクセルを容易に実現することができます。

eGrabber

当社のフレームグラバーソフトウェアをご覧ください

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC3624 Coaxlink Quad CXP-12 DF
Product code: 3624
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3624 Coaxlink Quad CXP-12 DF