Spaß braucht seriöse Kameratechik
Digitale Bildverarbeitung bietet unbegrenzte Möglichkeiten für interaktive Unterhaltung, Werbung und Sport. Allied Visions Kameratechnologie verewigt Gesichtsausdrücke auf der Achterbahn, steuert interaktive Multimedia-Displays, analysiert die Leistung von Athleten für ihre Trainer und Fernsehsender. Sie sind das Geheimnis für intuitive Bedienung und Spaß.
Großflächige Installationen
Kamerasysteme in Stadien oder öffentlichen Gebäuden setzen oft voraus, dass Kameras hunderte von Metern entfernt voneinander und von ihrem Host-Computer installiert werden müssen. Dafür bietet Allied Vision eine breite Palette an Kameras mit GigE Vision Schnittstelle, mit der bis zu 100m mit nur einem einzigen Kabel überbrückt werden können. Wir sind Experte in Multi-Kamerasystemen und helfen Ihnen, die richtigen Kabel, Switches und Vernetzungstechnik für Ihre Applikation auszusuchen. Bei uns finden Sie auch leistungsstarkes Ethernet-Zubehör für den professionellen Bedarf.
Erschwerte Betriebsbedingungen
Installationen im Außenbereich müssen mit besonderen Herausforderungen klarkommen: Die Lichtverhältnisse wechseln je nach Wetter, Tages- und Jahrszeit und so auch die Betriebstemperatur der Kameras. Allied Vision baut Kameras für industrielle und professionelle Anwendungen nach den höchsten Qualitätsstandards. Jede Kamera wird durchgetestet, bevor sie unsere Produktion verlässt. Mit eingebauten Funktionen wie Auto-Gain und High Dynamic Range passen sich die Kameras den Lichtverhältnissen an, manche können sogar die Objektiveinstellungen aktiv steuern. Wir haben auch Modelle entwickelt, die extremen Betriebstemperaturen von -20°C bis +65°C standhalten können. Ihr intelligentes Temperatur-Monitoring schaltet die Kamera automatisch ab, sobald Überhitzung droht.
Infrarot-Empfindlichkeit
Bei vielen interaktiven Applikationen muss der Anwender beleuchtet werden, um von der Kamera erfasst zu werden. Dabei darf das Licht ihn nicht blenden bzw. das Umgebungslicht stören - zum Beispiel bei Lightshows oder Projektionen. Die Lösung heißt Infrarotbeleuchtung. Sie ist für Menschen unsichtbar, für Allied Vision Kameras aber nicht. Wir haben die infrarotempfindlichen Kameras und die optischen Infrarotfilter, um solche Probleme zu lösen.
Wenn Leistung zählt
Erschwerte Bedingungen erfordern herausragende Leistung. Unsere Kameras glänzen mit hoher Bildqualität, Auflösung und Bildraten, um die Laufbahn eines Tennisballs aus mehreren Hundert Metern Entfernung präzise zu verfolgen. Damit werden Sie jede Bewegung erfassen - ob Sie den Swing eines Golfspielers analysieren oder eine Werbetafel mit Passanten interagieren lassen wollen.
Noch Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Einer unserer Vertriebsmitarbeiter wird Sie kontaktieren und bei der Auswahl der besten Kamera für Ihre Multimedia-Applikation beraten.