VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE Leistungsaufnahme 3.3 W at 12 VDC; 4.0 W PoE Masse 211 g Abmessungen (L [...] 1600 • -20° C bis +65° C (Umge- bungstemperatur) • PoE • IEEE 1588 PTP • Trigger over Ethernet • Auto-Iris [...] Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 1620 (H) × 1220 (V) Sensor Sony ICX274