Noch keinen Benutzeraccount? Registrieren Sie sich hier.
Passwort vergessen? Stellen Sie es hier wieder her.
Zeige Ergebnisse 101 bis 110 von 352.
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 636 (H) × 508 (V) Spektralbereich 1100 [...] (housing) Spannungsversorgung 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 Seite 2/5 V1.0.8, 2
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 636 (H) × 508 (V) Spektralbereich 1200 [...] (housing) Spannungsversorgung 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE Goldeye G-034 XSWIR 2.2 TEC2 Seite 2/5 V1.1.0, 2
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 320 (H) × 256 (V) Spektralbereich 1100 [...] (housing) Spannungsversorgung 10.8 V to 30.0 V or via PoE Goldeye G-008 XSWIR 1.9 TEC2 Seite 2/5 V1.0.3, 2
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 636 (H) × 508 (V) Spektralbereich 900 [...] (housing) Spannungsversorgung 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE Goldeye G-034 TEC1 Seite 2/6 V1.0.6, 2023-Feb-22
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 4112 (H) × 2176 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Alvium G1-895 Seite 2/4 V1.1.1, 2023-Nov-24 https://www
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 1296 (H) × 1032 (V) Spektralbereich 400 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 2.9 W at 12 VDC
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 656 (H) × 520 (V) Spektralbereich 400 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 2.8 W at 12 VDC
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 2848 (H) × 2848 (V) Spektralbereich 200 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 4.0 W at 12 VDC
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 2848 (H) × 2848 (V) Spektralbereich 200 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: TbdW at 12 VDC
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 2464 (H) × 2064 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 3.2 W at 12 VDC
Nicht das Richtige gefunden?
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns