Noch keinen Benutzeraccount? Registrieren Sie sich hier.
Passwort vergessen? Stellen Sie es hier wieder her.
Zeige Ergebnisse 151 bis 160 von 344.
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 1632 (H) × 1248 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Alvium G5-203m Closed Housing CS-Mount Seite 2/4
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 1632 (H) × 1248 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Alvium G5-203m Closed Housing C-Mount Seite 2/4 V1
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 1944 (H) × 1472 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 6.6 W at 12 VDC
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 1296 (H) × 1032 (V) Spektralbereich 400 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 4.9 W at 12 VDC
17785 Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 1296 (H) × 1032 (V) Spektralbereich 400 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 2.9 W at 12 VDC
17784 Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 1296 (H) × 1032 (V) Spektralbereich 400 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 2.9 W at 12 VDC
17786 Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 656 (H) × 520 (V) Spektralbereich 400 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 2.8 W at 12 VDC
17787 Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 656 (H) × 520 (V) Spektralbereich 400 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 2.8 W at 12 VDC
18363 Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 2848 (H) × 2848 (V) Spektralbereich 200 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 4.0 W at 12 VDC
18364 Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 2848 (H) × 2848 (V) Spektralbereich 200 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 4.0 W at 12 VDC
Nicht das Richtige gefunden?
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns