Überblick Kameramodell 1800 C-040 1800 C-158 1800 C-319 1800 C-507 1800 C-1236 1800 C-2050 Sensor Sony IMX287 [...] insgesamt sechs neuen MIPI CSI-2-Kameras seiner Alvium 1800er Kameraserie , die alle mit einem der Sony Pregius [...] Embedded Systemen. Cross-over-Kamera Die Alvium 1800er Serie ist eine Cross-Over-Kamera. Entwicklern
Global Shutter sensor, e.g. with our Alvium 1800 C-040 or 1800 C-158, for each image you expose all pixels [...] production line. We recommend the Alvium 1800 C-040 or 1800 C-158 with Global Shutter sensors. Here's
Modelle der Serien Alvium 1500 C, Alvium 1800 C und Alvium 1800 U sind jetzt im Online-Katalog für ele [...] oder die Machine Vision Kameras der Serie Alvium 1800 - jedes Modell der Alvium-Reihe kann entsprechend
, bis zu sechs Allied Vision Alvium 1500 C oder 1800 C Kameramodule direkt auf diesem kleinen Adapterboard [...] Trägers eingebettet ist und alle Alvium 1500 C und 1800 C Kameramodule in die gewählte JetPack SDK-Version
beiden Alvium-Kameramodelle sind die 1500er und 1800er Serien. Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich [...] zwischen den beiden Modellen: Modell Alvium 1500 Alvium 1800 Schnittstelle MIPI CSI-2 USB3 Feature Set Basic