Prosilica GC 655

Prosilica GC
655

  • Sony ICX414 Sensor
  • 90 fps bei voller Auflösung
  • Robustes Gehäuse
  • Videosignalgesteuerte Blende

Sehr kleine VGA CCD Kamera - 90 fps

Die GC655 ist eine schnelle, leistungsstarke Machine Vision Kamera mit GigE Vision Gigabit Ethernet Interface und VGA-Auflösung. Ihr 1/2" Sony ICX414 CCD-Sensor mit HAD Technology bietet hervorragende Bildqualität und Empfindlichkeit. Monochrome Kameras werden standardmäßig ohne optisches Filter ausgeliefert, Color-Kameras mit IRC30 IR-Cut Filter.

 

Optionen

  • Optische Filter (IR-Cut Filter/Schutzglas)
  • CS-Mount

Weitere Informationen zu Filter- und Lens-Mount-Optionen finden sie im Modular Concept.

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Gesicherte Nachlieferung
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
659 (H) × 493 (V)
Sensor
Sony ICX414
Sensortyp
CCD Progressive
Shutter Mode
Global Shutter
Sensorgröße
Type 1/2
Pixelgröße
9.9 µm × 9.9 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
90 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
16 MByte
Output
Bit-Tiefe
8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed
Raw Pixelformate
BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 1 output
Optogekoppelte I/Os
1 input, 1 output
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +50 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
5 to 25 VDC
Leistungsaufnahme
3 W at 12 VDC
Masse
100 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
59 × 46 × 33 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 22 dB)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 8 µs bis 116,8 s; 1 µs Schritte)
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
  • Binning (horizontal und vertikal)
  • Region of interest (ROI), DSP Subregion, separates ROI für Auto Features

Kamerakontroll-Features:

  • Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
  • Event Channel
  • Global Shutter
  • Chunk Daten
  • Recorder- und Multiframe Acquisition Mode
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • RS232
  • Speicherbare Benutzereinstellungen (5)
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO

Die Prosilica GC655 eignet sich für viele Applikationen einschließlich:

  • Machine Vision
  • Industrielle Inspektion
  • Öffentliche Sicherheit
  • Verkehrsüberwachung
  • Robotik

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation, Technical Manual, und Features

    Zusätzliche Dokumentation

    3D CAD Dateien (STEP)

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.