Manta G-201-30fps

Manta
G-201-30fps

  • 30 fps bei voller Auflösung
  • PoE optional
  • Winkelkopf und Board level-Varianten
  • Videosignalgesteuerte Blende

2 Megapixel GigE Vision Kamera

Die Manta G-201-30fps ist eine preiswerte GigE Vision Kamera. Manta G-201-30fps Kameramodelle sind als Monochrom- und Farbkamera erhältlich. Sie zeichnen sich aus durch den hochwertigen Sony ICX274 CCD Sensor Typ 1/1,8 (8,9 mm Diagonale). Bei voller Auflösung läuft die Kamera mit 30 fps. Mit einer kleineren Region of Interest sind noch höhere Frameraten möglich.
Die Manta ist eine von Allied Visions vielseitigen GigE Vision Kameras mit einem breiten Featureangebot. Besondere Highlights sind ihre drei Look-Up Tabellen, die Möglichkeiten zur Farbkorrektur, ein robustes Metallgehäuse und viele Modularoptionen. Standard Monochrom-Kameramodelle sind mit Schutzglas B 270 (ASG) ausgestattet, Farbmodelle mit IRC Hoya C-5000 IR Sperrfilter.

 

Vorteile und Features

  • Manta G-201B-30fps: Monochrom-Modell, Manta G-201-30fpsC: Farbmodell
  • GigE Vision Schnittstelle mit Power over Ethernet (PoE)
  • Verschraubter RJ45-Konnektor für den industriellen Einsatz
  • Kabellängen bis zu 100 m (CAT-5e oder CAT-6)
  • Umfassende I/O Funktionalität erleichtert die Systemintegration.
  • Beliebter C-Mount Objektivanschluss
  • Standard M3 Befestigungslöcher und optionaler Stativadapter
  • Allied Visions Vimba SDK erleichtert die Software-Integration und ist kompatibel zu den meisten Third-Party Bilderverarbeitungsbibliotheken.

 

Optionen

  • Power over Ethernet (PoE) Interface
  • CS-Mount oder M12-Mount Adapter
  • Erhältlich mit Schutzglas B 270 (ASG), IRC Typ Jenofilt 217 (IR Sperrfilter), IRC Hoya C-5000 (IR Sperrfilter), IRP RG715 (IR pass filter), IRP RG830 (IR Passfilter)
  • Mehrere Winkelkopfgehäuse oder Boardlevelgehäuse 
  • Weißes Medical Design
  • Siehe das Modular Concept für Objektivanschlüsse, Gehäusevarianten, optische Filter, Gehäusedesigns and andere modulare Optionen. Siehe Customization and OEM Solutions für weitere Optionen. 
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Auflösung
1624 (H) × 1234 (V)
Sensor
Sony ICX274
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 1/1.8
Pixelgröße
4.4 µm × 4.4 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
30.0 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
32 MByte
Imaging performance

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quantum efficiency at 529 nm
59 %
Temporal dark noise
11.9 e—
Saturation capacity
9300 e—
Dynamic range
57.5 dB
Absolute sensitivity threshold
12.4 e—
Output
Bit-Tiefe
8-12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV Color-Pixelformate
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed
Raw Pixelformate
BayerRG8, BayerRG12Packed, BayerRG12
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
2 inputs, 2 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
8 to 30 VDC AUX or 802.3af PoE
Leistungsaufnahme
4.6 W at 12 VDC; 5.4 W PoE
Masse
200 g; 210 g (PoE)
Abmessungen (L × B × H in mm)
86.4 × 44 × 29 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 31 dB; 1 dB Schritte)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 10 µs bis 60 s; 1 µs Schritte)
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
  • Binning
  • Black Level
  • Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (Color-Modelle)
  • Decimation
  • Gamma
  • LUTs (Look-Up Tables) (3)
  • Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
  • Bildspiegelung (X, nur Monochrom-Modelle)

Kamerakontroll-Features:

  • Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO

Die Manta G-201-30fps ist eine schnelle GigE Vision Kamera mit PoE Option. Dank ihrer Flexibilität (Winkelkopf, Board level Versionen mit separatem Sensorkopf) eignet sie sich für viele Anwendungsbereiche. Die Manta hat viele Features, unter anderem drei look-up tables für R, G und B und Farbkorrektur.
Typische Applikationen:

  • Machine Vision
  • Entertainment und Multimedia
  • 3D Anwendungen
  • Intelligent traffic solutions (ITS)

 

 

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual, und Features

    Zusätzliche Dokumentation

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

     

    Manta Type A Kameras: G-031, G-032, G-033, G-046, G-125, G-145, G-146, G-201, G-504

    Manta Type B Kameras mit CMOS Sensor: G-040, G-158, G-223, G-235, G-319, G-419, G-507, G-895, G-1236

    Manta Type B Kameras mit CCD Sensor: G-282, G-283, G-505, G-609, G-917

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.