FXO 시리즈
강력하면서도 경제적인 카메라를 컴팩트한 하우징에 담다
FXO 시리즈는 소니 프레지우스 S 센서의 탁월한 화질과 최첨단 고속 인터페이스를 결합합니다. 10GigE, 25GigE, 100GigE 및 CoaXPress-12를 지원합니다. 통합 스트로브 컨트롤러는 매우 슬림한 애플리케이션 구축을 용이하게 합니다.
FXO - 품질과 성능의 만남
부품 수를 줄여 비용 절감 효과를 누리세요!
- CXP12-2C(2개 연결) 인터페이스를 탑재한 가장 작은 카메라
- 열적으로 고도로 최적화된 밀링 하우징
- VIS, VSWIR 및 UV 모델
- 100GigE, 25GigE 및 10GigE Vision 인터페이스 지원
FXO 10GigE
FXO 25GigE
FXO 100GigE
FXO CXP
FXO CXP(4 연결)
당신의 비전을 위해 만들어졌습니다
FXO는 다음과 같은 경우에 당신에게 완벽한 카메라입니다:
- 우수한 광감도와 함께 컴팩트한 하우징에서 높은 화질을 필요로 하는 경우
- 신뢰성 있는 작동을 위한 최적의 온도 분포를 갖춘 고성능 센서를 요구하는 경우
- 저렴한 렌즈와 쉬운 통합을 허용하는 비용 효율적인 솔루션을 찾고 계신다면
- 고해상도와 유리한 렌즈 옵션을 가능하게 하는 작은 픽셀 크기가 필요하신 경우
// 최고의 화질 - 가장 빠른 인터페이스
소니의 글로벌 셔터 방식 프레기우스 S 센서는 탁월한 화질로 빛을 발하며 FXO 시리즈의 핵심입니다. 2.74µm - 9µm 픽셀은 높은 광감도와 매우 낮은 노이즈를 동시에 구현합니다. 우수한 균일성과 동적 범위는 새로운 기준을 제시합니다.
각 센서마다 정교하게 밀링 가공된 하우징은 이 고성능 센서에 최적의 온도 분포를 제공합니다. FXO는 뛰어난 센서와 머신 비전 분야에서 가장 빠른 인터페이스를 결합합니다.
탁월한 화질, 고속 인터페이스, 다양한 입력 단자 및 통합 멀티채널 스트로브 컨트롤러를 갖춘 FXO는 극도로 유연하고 강력하며 경제적인 카메라 컨셉을 제공합니다. 소형 픽셀은 고해상도에 더 적합한 렌즈 사용을 가능하게 합니다.
// 강력한 카메라 기능
- 소형 하우징에 C/CS 마운트 적용, 최대 24.6메가픽셀(최대 1.2인치) 해상도 지원
- 열적으로 고도로 최적화된 밀링 하우징
- 최첨단 인터페이스: 10GigE, 25GigE 및 CoaXPress-12 (PoE 또는 PoCXP 지원)
- 자동 화이트 밸런스 기능이 있는 모노 및 컬러(Bayer)
- 다양한 트리거 및 노출 모드, 글로벌 셔터
- 자동 및 수동 게인 및 노출
- 성능 향상을 위한 다양한 비닝 모드
- 관심 영역(ROI)
- 8비트 또는 12비트 색상 심도
- 1024MB 이미지 메모리 (10GigE, 25GigE)
- 논리 트리거 기능 (PLC)
- 최대 3A의 전원 출력(4채널 스트로브 컨트롤러)
- 전기 및 광학 입력 TTL-24V
- 로직 모듈이 포함된 프로그래밍 가능한 타이머 및 시퀀서
- Windows, Linux(X86, ARM) 및 macOS용 SDK 제공
- GenTL 드라이버, GenICam Standard 3.0
- 클린룸에 적합
// 적용 분야
FXO의 적용 분야는 화질과 데이터 전송률에 대한 최고 수준의 요구사항을 충족합니다. 소형 픽셀 설계로 인해 저렴한 렌즈를 사용하면서도 높은 해상도를 구현할 수 있습니다.
통합된 GenICam 스트로브 컨트롤러는 부품 수를 줄여 효과적으로 비용을 절감합니다. 플랜트 엔지니어링 분야에서 고속 FXO는 최신 센서 기술, 확장된 온도 범위 및 다양한 I/O 인터페이스로 높은 평가를 받고 있습니다.
// SWIR
당사의 FXO SWIR 카메라는 소니 SenSWIR 센서 기술과 견고한 FXO 카메라 플랫폼을 기반으로 제작되었습니다. 넓은 스펙트럼 감도와 탁월한 광효율 덕분에 가시광선(400 nm)부터 1700 nm까지의 단파장 적외선 파장을 커버하는 초소형 검사 시스템을 지원합니다. 정교한 열 설계로 까다로운 조건에서도 우수한 화질과 넓은 동적 범위를 보장합니다. 통합된 4채널 스트로브 컨트롤러를 통해 고급화된 동기화 검사 작업이 가능합니다.
주요 특징:
-
400–1700 nm 스펙트럼 범위 및 높은 양자 효율을 갖춘 소니 SenSWIR 센서
-
고급 2점 NUC(비균일성 보정)
-
최소 지연 및 최대 데이터 처리량을 위한 CoaXPress-12 인터페이스
-
비용 효율적인 대역폭 및 간편한 시스템 통합을 위한 10GigE 인터페이스
-
LUT, 비닝, ROI, 버스트 모드 등 이미지 처리 기능
-
최대 60°C의 작동 온도 지원
-
SafeTrigger, 로직 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머, RS-232 인터페이스, 전기 및 광학 입력, GenICam 및 GenTL 호환성을 갖춘 산업용 TTL-24V I/O
참고: 본 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받습니다. 사용 목적 및 최종 목적지에 관한 서면 세부 정보가 필요합니다.