fxo 10gige

FXO 10GigE

최대 24.5메가픽셀의 해상도

FXO 10GigE는 최대 24.5MP의 해상도와 최대 124fps의 프레임 속도를 제공합니다. 탁월한 화질을 자랑합니다. 고속 10GigE 인터페이스는 매우 경제적이면서도 대규모 네트워크 환경에서 사용하기에 최적의 조건을 제공합니다. 대용량 프레임 버퍼와 우수한 패킷 재전송 기능으로 안정적인 최고 전송 속도를 보장합니다. FXO의 최신 네트워크 기술은 최대 100m 케이블 길이를 지원합니다.

FXO 10GigE back sRGB

뛰어난 화질

뛰어난 저노이즈 성능과 높은 다이나믹 레인지를 자랑하는 이미지는 포괄적인 기능 세트로 보완됩니다. 사용된 소니 프레지우스 S 센서는 높은 광감도와 우수한 균일성이 특징입니다. 신호 전압, 내열성, I/O 제어, 통합 스트로브 컨트롤러 및 펌웨어 기능은 산업 자동화 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.

기술적 특징:

  • 소니 프레지우스 S 센서, 저잡음 전자회로
  • GenICam 3.0 소프트웨어 인터페이스
  • PoE 지원 10GigE 인터페이스
  • LUT, 비닝, ROI
  • 전기 및 광학 입력
  • 최대 60°C 작동 온도
  • 통합 4채널 스트로브 컨트롤러
  • SafeTrigger, 로직 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머, RS232 인터페이스가 포함된 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스
  • 클린룸에 이상적

GenICam을 통해 접근 가능한 32GB 데이터 저장 장치 옵션도 제공되어 고객 및 카메라별 데이터를 저장할 수 있습니다.

적용 분야

application icon

FXO 10GigE 환경은 가장 높은 데이터 전송 속도와 유연성 요구사항을 특징으로 합니다. 10GigE 인터페이스는 적용 측면에서 GigE와 동일하며, 최대 100m의 거리를 지원하고 카메라 전원 공급(PoE)에 활용될 수 있습니다.

application icon

통합형 GenICam 스트로브 컨트롤러는 부품 수를 줄여 비용을 효과적으로 절감합니다. 플랜트 엔지니어링 분야에서 고속 FXO는 최신 센서 기술, 확장된 온도 범위 및 다양한 I/O 인터페이스로 높은 평가를 받고 있습니다.