제품
에어리어 스캔 카메라
에어리어 스캔 카메라
산업용 에어리어 스캔 카메라를 통한 정밀 이미징
산업용 애플리케이션에 적합한 에어리어 스캔 카메라의 장점을 알아보세요. 이 카메라는 광범위한 스펙트럼에서 이미지를 캡처하여 검사, 품질 관리 및 공정 모니터링에 이상적입니다. 높은 해상도와 속도를 자랑하는 이 카메라는 상세한 이미지가 필요한 애플리케이션에 완벽합니다. 당사의 에어리어 스캔 카메라는 자동차, 식품, 제약 등 다양한 산업 분야에 적합합니다.
추천 카메라
첨단 기술과 사용자 친화적인 조작을 결합하여 시각적 검사에 대한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문성과 포괄적인 제품 포트폴리오를 바탕으로 특정 요구 사항에 맞는 적합한 에어리어 스캔 카메라를 선택하는 데 도움을 드립니다.
Alvium
200종 이상의 카메라 모델 중에서 선택할 수 있습니다
- 장기적인 가용성
- 쉬운 마이그레이션
- 빠른 프로토타입 개발
- 쉬운 시스템 통합
- 소형 폼 팩터, 경량
해상도
낮음
0.3 - 24.6 MP
높음
속도
낮음
5 - 689 fps
높음
스펙트럼 범위
낮음
200 - 1700 nm
높음
Goldeye Pro
탁월한 이미징 결과를 위한 5GigE SWIR 카메라
- 고대역폭 5GigE Vision
- 가시광선에서 단파장 적외선 감도 (400~1,700 nm)
- 효율적인 열전 냉각(TEC1)
해상도
낮음
1.3 - 5.32 MP
높음
속도
낮음
115 - 159 fps
높음
스펙트럼 범위
낮음
400 - 1700 nm
높음
Goldeye SWIR
인듐 갈륨 아세나이드(InGaAs) 센서를 탑재한 단파 적외선(SWIR) 카메라
- 과학적 정밀도, 산업적 품질
- 최대 2.2µm의 광범위한 적외선 감도
- 효율적인 열전 냉각(TEC1 또는 TEC2)
해상도
낮음
0.08 - 1.3 MP
높음
속도
낮음
84 - 344 fps
높음
스펙트럼 범위
낮음
400 - 2200 nm
높음
FXO
강력하면서도 경제적인 카메라를 컴팩트한 하우징에 담다
- 고속 인터페이스: 10/25/100GigE, CXP-12
- VIS, VSWIR 및 UV 센서
- 열적으로 고도로 최적화된 밀링 하우징
- 통합 스트로브 컨트롤러
해상도
낮음
1.3 - 24.6 MP
높음
속도
낮음
30.4 - 671 fps
높음
스펙트럼 범위
낮음
200 - 1700 nm
높음
HR
최대 데이터 전송률을 위한 고해상도 카메라
- 최대 데이터 전송률에서의 고해상도
- 탁월한 온도 관리
- 최신 머신 비전 인터페이스
해상도
낮음
12.7 - 104.9 MP
높음
속도
낮음
13 - 811 fps
높음
스펙트럼 범위
낮음
400 - 1000 nm
높음
SHR
이미지 품질을 위한 최대 해상도
- 최대 245MP의 최고 해상도
- 최첨단 인터페이스 10GigE 및 CoaXPress-12
- 512MB 내장 이미지 메모리
해상도
낮음
101.8 - 245.8 MP
높음
속도
낮음
6.2 - 20.3 fps
높음
스펙트럼 범위
낮음
400 - 1000 nm
높음
EXO
통합기 카메라 - 신뢰할 수 있고 유연한
- 유연하고 강력하며 경제적인 종합 패키지
- 가시광선(VIS), 근적외선(VSWIR) 및 편광 센서
- 통합 스트로브 컨트롤러
해상도
낮음
0.3 - 31.4 MP
높음
속도
낮음
3.8 - 260 fps
높음
스펙트럼 범위
낮음
400 - 1700 nm
높음
EoSens
머신 비전 카메라
- 산업용 이미지 처리에서 사용됨
- 최대 225,000fps
- 초당 수백 프레임의 기록 속도
해상도
낮음
1.1 - 21 MP
높음
속도
낮음
230 - 3674 fps
높음
스펙트럼 범위
낮음
400 - 1000 nm
높음
레코딩 카메라
고속 메모리 카메라
- 결함이 있는 생산 공정의 효율적인 분석
- 복잡한 테스트 설비 없이도 고속 녹화 가능
- 신뢰할 수 있는 유의미한 이미지 제공
해상도
낮음
1.1 - 3 MP
높음
속도
낮음
502 - 2517 fps
높음
스펙트럼 범위
낮음
400 - 1000 nm
높음