Telecamere a scansione dell'area
Immagini precise con telecamere a scansione di area per l'industria
Scoprite i vantaggi delle telecamere a scansione di area per le vostre applicazioni industriali. Queste telecamere acquisiscono immagini in un ampio spettro, ideali per ispezioni, controllo qualità e monitoraggio dei processi. Grazie all'alta risoluzione e velocità, sono perfette per applicazioni che richiedono immagini dettagliate. Le nostre telecamere a scansione di area sono adatte a vari settori industriali, come quello automobilistico, alimentare e farmaceutico.
Fotocamere in primo piano
Combinando tecnologia avanzata e facilità d'uso, offrono una soluzione affidabile per le vostre ispezioni visive. Grazie alla nostra esperienza e alla nostra gamma completa di prodotti, vi aiutiamo a scegliere la telecamera a scansione di area più adatta alle vostre esigenze specifiche.
Alvium
Oltre 200 modelli di fotocamere tra cui scegliere
- Disponibilità a lungo termine
- Facile migrazione
- Sviluppo rapido di prototipi
- Facile integrazione nel sistema
- Dimensioni ridotte, peso contenuto
Resolution
Speed
Spectral Range
Goldeye Pro
5 telecamere GigE SWIR per risultati di imaging eccezionali
- 5GigE Vision ad alta larghezza di banda
- Sensibilità visibile alle onde corte infrarosse (da 400 a 1.700 nm)
- Raffreddamento termoelettrico efficiente (TEC1)
Resolution
Speed
Spectral Range
Goldeye SWIR
Telecamere a infrarossi a onde corte (SWIR) con sensore InGaAs
- Precisione scientifica, qualità industriale
- Ampia sensibilità nell'infrarosso fino a 2,2 µm
- Efficiente raffreddamento termoelettrico (TEC1 o TEC2)
Resolution
Speed
Spectral Range
FXO
Fotocamera potente ed economica in un corpo compatto
- Interfacce veloci: 10/25/100 GigE, CXP-12
- Sensori VIS, VSWIR e UV
- Alloggiamento fresato altamente ottimizzato dal punto di vista termico
- Controller strobo integrato
Resolution
Speed
Spectral Range
HR
Telecamere ad alta risoluzione per la massima velocità di trasmissione dati
- Alta risoluzione alla massima velocità di trasmissione dati
- Eccellente gestione della temperatura
- Interfacce di visione artificiale di ultima generazione
Resolution
Speed
Spectral Range
SHR
Massima risoluzione per una qualità dell'immagine ottimale
- Risoluzioni massime fino a 245 MP
- Interfacce all'avanguardia 10GigE e CoaXPress-12
- Memoria interna per immagini da 512 MB
Resolution
Speed
Spectral Range
EXO
La telecamera dell'integratore: affidabile e flessibile
- Pacchetto completo flessibile, potente ed economico
- Sensori VIS, VSWIR e polarizzati
- Controller strobo integrato
Resolution
Speed
Spectral Range
EoSens
Telecamere per la visione artificiale
- Utilizzato nell'elaborazione industriale delle immagini
- Fino a 225.000 fps
- Frequenza di aggiornamento di diverse centinaia di fotogrammi al secondo
Resolution
Speed
Spectral Range
Telecamere di registrazione
Fotocamere con memoria ad alta velocità
- Analisi efficiente delle fasi di produzione difettose
- Registrazioni ad alta velocità senza complesse configurazioni di prova
- Fornisce immagini significative in modo affidabile
Resolution
Speed
Spectral Range