製品
エリアカメラ
エリアカメラ
産業用エリアカメラによる高精度イメージング
産業用途において、エリアスキャンカメラがもたらす利点をご紹介します。これらのカメラは広範囲の画像を捕捉し、検査、品質管理、プロセス監視に最適です。高解像度と高速性を兼ね備え、詳細な画像が必要な用途に理想的です。当社のエリアカメラは、自動車、食品、医薬品など様々な産業分野に適しています。
注目のカメラ
先進技術とユーザーフレンドリーな操作性を融合させることで、視覚検査における信頼性の高いソリューションを提供します。当社の専門知識と包括的な製品ラインナップにより、お客様の特定の要件に最適なエリアカメラの選定を支援します。
Alvium
200種類以上のカメラモデルからお選びいただけます
- 長期安定供給
- 容易な移行
- 迅速なプロトタイプ開発
- 容易なシステム統合
- 小型軽量
解像度
低
0.3 - 24.6 MP
高
速度
低
5 - 689 fps
高
スペクトル範囲
低
200 - 1700 nm
高
Goldeye Pro
優れた撮像結果を実現する 5GigE対応SWIRカメラ
- 高帯域幅5GigE Vision
- 可視光から短波長赤外域(400~1,700 nm)の感度
- 効率的な熱電冷却(TEC1)
解像度
低
1.3 - 5.32 MP
高
速度
低
115 - 159 fps
高
スペクトル範囲
低
400 - 1700 nm
高
Goldeye SWIR
InGaAsセンサー搭載短波長赤外線(SWIR)カメラ
- 研究レベルの精度、産業用途に耐える高品質
- 2.2 µmまでの広帯域赤外線感度
- 効率的な熱電冷却(TEC1またはTEC2)
解像度
低
0.08 - 1.3 MP
高
速度
低
84 - 344 fps
高
スペクトル範囲
低
400 - 2200 nm
高
FXO
コンパクトな筐体に収められた高性能で経済的なカメラ
- 高速インターフェース:10/25/100ギガビットイーサネット、CXP-12
- VIS、VSWIR、UVセンサー
- 熱最適化された切削加工筐体
- 内蔵ストロボ制御
解像度
低
1.3 - 24.6 MP
高
速度
低
30.4 - 671 fps
高
スペクトル範囲
低
200 - 1700 nm
高
HR
最大データレートを実現する高解像度カメラ
- 最大データレートでの高解像度
- 優れた温度管理
- 最新のマシンビジョンインターフェース
解像度
低
12.7 - 104.9 MP
高
速度
低
13 - 811 fps
高
スペクトル範囲
低
400 - 1000 nm
高
SHR
最高画質・最大解像度
- 最高解像度:最大245メガピクセル
- 最新インターフェース 10GigE および CoaXPress-12
- 512 MB 内蔵イメージメモリ
解像度
低
101.8 - 245.8 MP
高
速度
低
6.2 - 20.3 fps
高
スペクトル範囲
低
400 - 1000 nm
高
EXO
インテグレーターのカメラ - 信頼性と柔軟性を兼ね備えた
- 柔軟性、高性能、経済性を兼ね備えた総合パッケージ
- 可視光、中波長可視光、偏光センサー
- 内蔵ストロボ制御
解像度
低
0.3 - 31.4 MP
高
速度
低
3.8 - 260 fps
高
スペクトル範囲
低
400 - 1700 nm
高
イーオセンス
マシンビジョンカメラ
- 産業用画像処理に使用される
- 最大225,000 fps
- 毎秒数百フレームのフレームレート
解像度
低
1.1 - 21 MP
高
速度
低
230 - 3674 fps
高
スペクトル範囲
低
400 - 1000 nm
高
録画機能付きカメラ
高速メモリーカメラ
- 不良が発生する製造工程の効率的な分析
- 複雑な試験装置を必要としない高速記録
- 信頼性の高い、有益な画像を提供
解像度
低
1.1 - 3 MP
高
速度
低
502 - 2517 fps
高
スペクトル範囲
低
400 - 1000 nm
高