產品 // 區域掃描相機 // FXO // FXO 10GigE
fxo 10gige

FXO 10GigE

最高可達2450萬像素的解析度

FXO 10GigE 提供高達 2450 萬像素的解析度與每秒 124 幀的幀率,展現卓越的影像品質。 高速10GigE介面兼具極高經濟效益,同時為大型網路應用提供優異條件。其大容量幀緩衝區與卓越的封包重傳機制,確保穩定傳輸速率。憑藉先進網路技術,FXO可支援長達100公尺的傳輸距離。

FXO 10GigE back sRGB

卓越的影像品質

卓越的低噪訊影像搭配高動態範圍,輔以全面的功能組合。採用的Sony Pregius S感測器具備高光感度與優異均勻性,其訊號電壓、耐溫性、I/O控制、整合式閃光控制器及韌體功能皆針對工業自動化應用而設計。

技術亮點:

  • Sony Pregius S感測器,低噪訊電子元件
  • GenICam 3.0軟體介面
  • 10GigE介面(含PoE供電)
  • LUT、像素合併、區域選取
  • 電氣與光學輸入
  • 最高 60°C 工作溫度
  • 整合式四通道閃光控制器
  • 工業級 TTL-24V I/O 介面,具備 SafeTrigger、邏輯功能、可程式化序列器與計時器、RS232 介面
  • 潔淨室應用首選

另可選配32GB資料儲存功能,透過GenICam介面存取,用於儲存客戶及相機專屬資料。

應用領域

application icon

FXO 10GigE 環境以最高資料傳輸速率與靈活性需求為特徵。10GigE 介面在應用上與 GigE 介面一致,支援最長 100 公尺的傳輸距離,並可透過乙太網路供電(PoE)為攝影機供電。

application icon

整合式GenICam閃光控制器透過減少元件數量有效節省成本。在工廠工程領域,高速FXO憑藉最新感測器技術、擴展溫度範圍及豐富的I/O介面而備受青睞。