svs seriesimg fxo titelbild serie id77 800

FXO 系列

強大且經濟實惠的相機,採用緊湊外殼設計

FXO系列結合了Sony Pregius S感測器卓越的影像品質與尖端高速介面技術,支援10GigE、25GigE、100GigE及CoaXPress-12規格。內建的閃光控制器可協助建構極度纖薄的應用系統。

FXO - 品質與效能的完美結合

透過減少元件數量實現成本節約!

  • 配備CXP12-2C(2連接埠)介面的最小相機
  • 經熱優化處理的銑削外殼
  • VIS、VSWIR 與 UV 型號
  • 提供100GigE、25GigE及10GigE Vision介面選項

為您的視野而生

FXO 是您的理想相機選擇,若您需要:

  • 您需要在緊湊機身中實現高畫質與卓越光感應能力
  • 您要求配備高性能感測器,具備最佳溫度分布以確保可靠運作
  • 您尋求經濟實惠的解決方案,可搭配低成本鏡頭並輕鬆整合
  • 您需要小像素尺寸以實現高解析度與理想鏡頭選擇

// 最佳畫質 - 最快介面

索尼Pregius S全局快門感測器以卓越影像品質著稱,是FXO系列的核心元件。其2.74微米至9微米像素兼具高光敏度與極低雜訊特性,出色的畫質均勻性與動態範圍樹立了業界標竿。

為每顆感測器精心設計的精密銑削外殼,為這款高性能感測器提供最佳溫度分布。FXO系列將卓越的感測器與機器視覺領域最快速的介面完美結合。

憑藉卓越畫質、高速介面、多元輸入功能及內建多通道閃光控制器,FXO 打造出極具彈性、強大效能且經濟實惠的相機解決方案。微小像素設計使高解析度鏡頭能發揮更優異的成像表現。

// 強大的相機功能

  • 最高達2460萬像素(最大1.2英寸)解析度,採用小型外殼搭配C/CS接環
  • 經熱優化處理的銑削外殼
  • 配備尖端介面:10GigE、25GigE 及 CoaXPress-12(支援 PoE 或 PoCXP)
  • 單色與彩色(Bayer)感測器,具備自動白平衡功能
  • 多功能觸發與曝光模式,全局快門
  • 自動與手動增益及曝光控制
  • 多功能像素合併模式,效能提升
  • 感興趣區域 (ROI)
  • 8 位元或 12 位元色彩深度
  • 1024 MB 影像記憶體(10GigE、25GigE)
  • 邏輯觸發功能(PLC)
  • 功率輸出(4通道閃光控制器),最大3A
  • 電氣與光學輸入 TTL-24V
  • 可編程計時器與序列器(含邏輯模組)
  • 提供適用於 Windows、Linux(X86、ARM)及 macOS 的 SDK
  • GenTL驅動程式,GenICam標準3.0
  • 適用於潔淨室環境

// 應用領域

FXO的應用領域對影像品質與資料傳輸速率提出最高要求。其微型像素設計使設備在體積精巧且採用經濟型鏡頭的情況下,仍能實現高解析度成像。

內建的GenICam閃光控制器透過減少元件數量有效節省成本。在工廠工程領域,高速FXO憑藉最新感測器技術、擴展溫度範圍及豐富的I/O介面脫穎而出。

FXO components

// SWIR

我們的FXO短波紅外相機基於索尼SenSWIR感測器技術與堅固的FXO相機平台打造。 憑藉其寬廣的光譜靈敏度與卓越的光效,可支援高度緊湊的檢測系統,涵蓋從可見光譜(400 nm)至短波紅外線(1700 nm)的波長範圍。精密的熱設計確保即使在嚴苛條件下仍能維持優異畫質與寬廣動態範圍。內建四通道閃光控制器可執行進階同步檢測任務。

關鍵特性:

  • Sony SenSWIR感測器具備400–1700 nm光譜範圍與高量子效率

  • 先進雙點非均勻性校正(NUC)技術

  • CoaXPress-12介面實現最低延遲與最高資料吞吐量

  • 10GigE介面提供經濟高效頻寬與簡易系統整合

  • 影像處理功能包含:LUT、像素合併、區域選取及連拍模式

  • 工作溫度支援高達 60 °C

  • 工業級 TTL-24V 輸入輸出,具備安全觸發、邏輯功能、可編程序列器與計時器、RS-232 介面、電氣與光學輸入,符合 GenICam 與 GenTL 規範

註:本產品受出口管制法規規範,需提供書面說明用途及最終目的地。