svs seriesimg fxo titelbild serie id77 800

La serie FXO

Telecamera potente ed economica in un corpo compatto

La serie FXO combina l'eccezionale qualità dell'immagine del sensore Sony Pregius S con interfacce veloci e all'avanguardia. Sono supportati 10GigE, 25GigE, 100GigE e CoaXPress-12. Il controller strobo integrato facilita la realizzazione di applicazioni estremamente snelle.

FXO - La qualità incontra le prestazioni

Risparmiate sui costi riducendo il numero di componenti!

  • La fotocamera più piccola con interfaccia CXP12-2C (2 connessioni)
  • Alloggiamento fresato altamente ottimizzato dal punto di vista termico
  • Modelli VIS, VSWIR e UV
  • Interfacce Vision 100GigE, 25GigE e 10GigE disponibili

Costruito per la tua visione

FXO è la telecamera perfetta per te se:

  • Hai bisogno di un'elevata qualità dell'immagine in un corpo compatto con un'eccellente sensibilità alla luce
  • Hai bisogno di un sensore ad alte prestazioni con una distribuzione ottimale della temperatura per un funzionamento affidabile
  • Cerchi una soluzione conveniente che consenta l'utilizzo di obiettivi economici e una facile integrazione
  • Hai bisogno di pixel di piccole dimensioni che consentano un'alta risoluzione e opzioni di obiettivi vantaggiose

// Migliore qualità dell'immagine - Interfacce più veloci

Il sensore Pregius S di Sony con otturatore globale brilla per la sua eccezionale qualità dell'immagine ed è il cuore della serie FXO. Il pixel da 2,74 µm - 9 µm ha un'elevata sensibilità alla luce combinata con un rumore molto basso. L'eccellente omogeneità e la gamma dinamica dell'immagine definiscono nuovi standard.

Un alloggiamento accuratamente lavorato per ogni sensore garantisce la distribuzione ottimale della temperatura per questo sensore ad alte prestazioni. La FXO combina il sensore eccezionale con le interfacce più veloci nel settore della visione artificiale.

Con la sua immagine eccellente, le interfacce veloci, gli ingressi versatili e un controller strobo multicanale integrato, la FXO offre un concetto di telecamera estremamente flessibile, potente ed economico. Il pixel piccolo consente l'utilizzo di obiettivi più vantaggiosi per le alte risoluzioni.

// Potenti funzionalità della telecamera

  • Risoluzioni fino a 24,6 megapixel (fino a 1,2") in un alloggiamento compatto con attacco C/CS
  • Alloggiamento fresato altamente ottimizzato dal punto di vista termico
  • Interfacce all'avanguardia 10GigE, 25GigE e CoaXPress-12 con PoE o PoCXP
  • Mono e Colore (Bayer) con bilanciamento automatico del bianco
  • Modalità di acquisizione ed esposizione versatili, otturatore globale
  • Guadagno ed esposizione automatici e manuali
  • Modalità di binning versatili con aumento delle prestazioni
  • Regione di interesse (ROI)
  • Profondità di colore a 8 o 12 bit
  • Memoria immagini da 1024 MB (10GigE, 25GigE)
  • Funzioni di trigger logico (PLC)
  • Potenza in uscita (controller strobo a 4 canali) con 3 A max
  • Ingressi elettrici e ottici TTL-24V
  • Timer e sequenziatori programmabili con moduli logici
  • SDK disponibile per Windows, Linux (X86, ARM) e macOS
  • Driver software GenTL, GenICam Standard 3.0
  • Adatto per camere bianche

// Aree di applicazione

I requisiti più elevati in termini di qualità dell'immagine e velocità di trasmissione dati sono il campo di applicazione dell'FXO. I pixel di piccole dimensioni consentono un'elevata risoluzione nell'applicazione nonostante il design compatto e l'uso di obiettivi economici.

Il controller strobo GenICam integrato consente un efficace risparmio sui costi grazie alla riduzione del numero di componenti. Nell'ingegneria impiantistica, il veloce FXO si distingue per la tecnologia dei sensori all'avanguardia, l'ampio intervallo di temperature e le numerose interfacce I/O.

FXO components

// SWIR

Le nostre telecamere FXO SWIR sono basate sulla tecnologia dei sensori Sony SenSWIR e sulla robusta piattaforma FXO. Grazie alla loro ampia sensibilità spettrale e all'eccezionale efficienza luminosa, supportano sistemi di ispezione altamente compatti che coprono lunghezze d'onda dallo spettro visibile (400 nm) all'infrarosso a onde corte fino a 1700 nm. Un sofisticato concetto termico garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e un'ampia gamma dinamica anche in condizioni difficili. Un controller stroboscopico integrato a 4 canali consente attività di ispezione avanzate e sincronizzate.

Caratteristiche principali:

  • Sensore Sony SenSWIR con gamma spettrale 400-1700 nm ed elevata efficienza quantica

  • NUC (correzione della non uniformità) avanzata a due punti

  • Interfaccia CoaXPress-12 per una latenza minima e un throughput di dati massimo

  • Interfaccia 10GigE per una larghezza di banda economica e una semplice integrazione del sistema

  • Funzionalità di elaborazione delle immagini tra cui LUT, binning, ROI e modalità burst

  • Temperatura di esercizio supportata fino a 60 °C

  • I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili, interfaccia RS-232, ingressi elettrici e ottici, conformità GenICam e GenTL

Nota: questo prodotto è soggetto alle normative sul controllo delle esportazioni. Sono richiesti dettagli scritti relativi all'uso previsto e alla destinazione finale.