FXO 100 GigE
Superare i confini tra velocità e precisione
Alta risoluzione o alta velocità? Finora bisognava scegliere. La serie FXO 100GigE pone fine a questo compromesso, offrendo sia una qualità dell’immagine senza pari sia un’estrema velocità di trasmissione dati in un’unica potente piattaforma. Grazie ai nuovissimi sensori Pregius S ultraveloci di Sony e alla più recente tecnologia di streaming RDMA, la serie FXO 100GigE cattura ogni dettaglio a una velocità incredibile, consentendo cicli di ispezione più rapidi senza compromettere la precisione.
Affidabilità pensata per il futuro
Approfitta di una vasta gamma di funzionalità e di una piattaforma altamente avanzata!
- Sensori Sony ultraveloci
- Progettazione termica avanzata
- Interfaccia QSFP28 flessibile
- Streaming RDMA affidabile
Realizzato per la tua visione:
FXO 100GigE è la telecamera perfetta per te se:
- Hai bisogno della massima velocità di trasmissione senza compromessi, combinando risoluzione ultra-alta e frame rate estremi in un'unica telecamera
- La tua applicazione richiede un funzionamento stabile, in cui un design termico superiore prevenga il throttling e garantisca una qualità dell’immagine costante
- Il layout del tuo sistema richiede lunghe distanze di cavo e un'implementazione flessibile, rese possibili dalla connettività QSFP28, dai brevi collegamenti rack alle tratte in fibra ottica di diversi chilometri
- Stai realizzando o progettando sistemi di ispezione ad alta intensità di dati, in cui flussi di immagini ad alta larghezza di banda devono alimentare in modo affidabile l’elaborazione periferica o l’analisi basata sull’intelligenza artificiale senza diventare un collo di bottiglia
// Panoramica dei vantaggi
La serie FXO 100GigE offre vantaggi tangibili che si traducono direttamente in prestazioni più elevate, maggiore affidabilità e progettazione di sistemi più flessibili.
- Nessun compromesso tra risoluzione e velocità: acquisisci immagini ad altissima risoluzione con frame rate estremi per massimizzare la precisione dell'ispezione e la produttività.
- Prestazioni costanti sotto carico: il design termico avanzato previene il throttling, garantendo un funzionamento stabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Integrazione flessibile del sistema: la connettività QSFP28 supporta lunghezze di cavo che vanno da configurazioni rack corte a collegamenti in fibra ottica di diversi chilometri, semplificando il layout e riducendo la complessità dell'infrastruttura
- Pronto per l'elaborazione di dati intensivi: la larghezza di banda sostenuta di 100 GigE alimenta in modo affidabile l'elaborazione edge e l'analisi basata sull'intelligenza artificiale senza creare colli di bottiglia nel sistema
// Caratteristiche
- Risoluzione: fino a 24,5 megapixel
- Sensore: sensori CMOS con otturatore globale di Sony
- Frequenza dei fotogrammi: fino a 661 fotogrammi al secondo
- Opzioni di alloggiamento: alloggiamento chiuso
- Opzioni di attacco obiettivo: frontale piatto, attacco C, attacco RF
- Colori dell’immagine: monocromatico e a colori
- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +60 °C
// Per requisiti di temperatura elevati
Grazie a un design termico avanzato, le telecamere FXO 100GigE supportano temperature operative comprese tra -10 °C e 60 °C, garantendo al contempo flussi di dati completi a 100 Gigabit. Con una buona connessione termica, le telecamere FXO 100GigE garantiscono un funzionamento affidabile anche a temperature ambiente elevate.