Produkte // Flächenkameras // FXO // FXO 100 GigE
FXO 100GigE Overview sRGB

FXO 100 GigE

Grenzen zwischen Geschwindigkeit und Präzision überwinden

Hohe Auflösung oder hohe Geschwindigkeit? Bislang musste man sich entscheiden. Die FXO 100GigE-Serie macht diesem Kompromiss ein Ende – sie vereint unvergleichliche Bildqualität und extremen Datendurchsatz in einer leistungsstarken Plattform. Ausgestattet mit den neuesten ultraschnellen Pregius S-Sensoren von Sony und der neuesten RDMA-Streaming-Technologie erfasst die FXO 100GigE jedes Detail mit atemberaubender Geschwindigkeit und ermöglicht so schnellere Zyklen der Inspektion ohne Einbußen bei der Genauigkeit.

FXO 100GigE Back sRGB

Zuverlässigkeit – für die Zukunft konzipiert

Profitieren Sie von einem umfangreichen Funktionsumfang und einer hochmodernen Plattform!

  • Ultraschnelle Sony-Sensoren
  • Fortschrittliches thermisches Design
  • Flexible QSFP28-Schnittstelle
  • Zuverlässiges RDMA-Streaming

Entwickelt für Ihre Vision:

Die FXO 100GigE ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie maximalen Durchsatz ohne Kompromisse benötigen und dabei ultrahohe Auflösung mit extremen Bildraten in einer einzigen Kamera kombinieren möchten
  • Ihre Anwendung einen stabilen Betrieb erfordert, bei dem ein überlegenes thermisches Design eine Drosselung verhindert und eine gleichbleibende Bildqualität gewährleistet
  • Ihr Systemlayout lange Kabelstrecken und eine flexible Bereitstellung erfordert, ermöglicht durch QSFP28-Konnektivität – von kurzen Rack-Verbindungen bis hin zu mehrere Kilometer langen Glasfaserstrecken
  • Sie datenintensive Systeme zur Inspektion aufbauen oder planen, bei denen Bildströme mit hoher Bandbreite zuverlässig in die Edge-Verarbeitung oder KI-basierte Analysen eingespeist werden müssen, ohne zum Engpass zu werden

// Vorteile auf einen Blick

Die FXO 100GigE-Serie bietet konkrete Vorteile, die sich direkt in höherer Leistung, größerer Zuverlässigkeit und flexiblerem Systemdesign niederschlagen.

  • Kein Kompromiss zwischen Auflösung und Geschwindigkeit – erfassen Sie ultrahochauflösende Bilder mit extremen Bildraten, um die Genauigkeit der Inspektion und den Durchsatz zu maximieren.
  • Gleichbleibende Leistung unter Last – fortschrittliches thermisches Design verhindert Drosselung und gewährleistet einen stabilen 24/7-Betrieb
  • Flexible Systemintegration – QSFP28-Konnektivität unterstützt Kabellängen von kurzen Rack-Konfigurationen bis hin zu mehrere Kilometer langen Glasfaserverbindungen, vereinfacht das Layout und reduziert die Komplexität der Infrastruktur
  • Bereit für datenintensive Verarbeitung – eine nachhaltige Bandbreite von 100 GigE versorgt Edge-Verarbeitung und KI-basierte Analysen zuverlässig, ohne Systemengpässe zu verursachen

// Funktionen

  • Auflösung: bis zu 24,5 Megapixel
  • Sensor: CMOS-Global-Shutter-Sensoren von Sony
  • Bildraten: bis zu 661 Bilder pro Sekunde
  • Gehäuseoptionen: Geschlossenes Gehäuse
  • Objektivanschlussoptionen: Flat Front, C-Mount, RF-Mount
  • Bildfarben: Monochrom und Farbe
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C

// Für anspruchsvolle Temperaturanforderungen

Dank eines fortschrittlichen thermischen Designs unterstützen FXO 100GigE-Kameras Betriebstemperaturen von -10 °C bis 60 °C und liefern dabei Datenströme mit voller 100-Gigabit-Geschwindigkeit. Mit einer guten thermischen Verbindung garantieren FXO 100GigE-Kameras einen zuverlässigen Kamerabetrieb auch bei hohen Umgebungstemperaturen.