Die FXO-Serie
Leistungsstarke und wirtschaftliche Kamera in kompaktem Gehäuse
Die FXO-Serie kombiniert die herausragende Bildqualität des Sony Pregius S-Sensors mit modernsten, schnellen Schnittstellen. 10GigE, 25GigE, 100GigE und CoaXPress-12 werden unterstützt. Der integrierte Strobe-Controller erleichtert die Konstruktion sehr schlanker Anwendungen.
FXO – Qualität trifft Leistung
Profitieren Sie von Kosteneinsparungen durch Reduzierung der Anzahl der Komponenten!
- Kleine Kamera mit CXP12-2C-Schnittstelle (2 Anschlüsse)
- Thermisch hochoptimiertes gefrästes Gehäuse
- VIS-, VSWIR- und UV-Modelle
- 100GigE-, 25GigE- und 10GigE-Vision-Schnittstellen verfügbar
FXO 10 Gigabit Ethernet
FXO 25 GigE
FXO 100 GigE
FXO CXP
FXO CXP (4 Verbindungen)
Für Ihre Vision entwickelt
FXO ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:
- Sie eine hohe Bildqualität in einem kompakten Gehäuse mit ausgezeichneter Lichtempfindlichkeit benötigen
- Sie einen leistungsstarken Sensor mit optimaler Temperaturverteilung für einen zuverlässigen Betrieb benötigen
- Sie nach einer kostengünstigen Lösung suchen, die preiswerte Objektive und eine einfache Integration ermöglicht
- Sie eine kleine Pixelgröße benötigen, die eine hohe Auflösung und günstige Objektivoptionen ermöglicht
// Hohe Bildqualität – Schnelle Schnittstellen
Der Pregius S-Sensor von Sony mit Global Shutter glänzt mit herausragender Bildqualität und ist das Herzstück der FXO-Serie. Der 2,74 µm – 9 µm Pixel verfügt über eine hohe Lichtempfindlichkeit bei gleichzeitig sehr geringem Rauschen. Die hervorragende Homogenität und der Dynamikumfang des Bildes setzen Maßstäbe.
Ein aufwendig gefrästes Gehäuse für jeden Sensor sorgt für die optimale Temperaturverteilung dieses Hochleistungssensors. FXO kombiniert den herausragenden Sensor mit den schnellsten Schnittstellen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung.
Mit ihrem hervorragenden Bild, schnellen Schnittstellen, vielseitigen Eingängen und einem integrierten Mehrkanal-Stroboskop-Controller bietet die FXO ein äußerst flexibles, leistungsstarkes und wirtschaftliches Kamerakonzept. Der kleine Pixel ermöglicht günstigere Objektive für die hohen Auflösungen.
// Leistungsstarke Kamerafunktionen
- Auflösungen bis zu 24,6 Megapixel (bis zu 1,2") in einem kleinen Gehäuse mit C/CS-Anschluss
- Thermisch hochoptimiertes gefrästes Gehäuse
- Modernste Schnittstellen 10GigE, 25GigE und CoaXPress-12 mit PoE oder PoCXP
- Mono und Farbe (Bayer) mit automatischem Weißabgleich
- Vielseitige Trigger- und Belichtungsmodi, Global Shutter
- Automatische und manuelle Verstärkung und Belichtung
- Vielseitige Binning-Modi mit Leistungssteigerung
- Region of Interest (ROI)
- 8 oder 12 Bit Farbtiefe
- 1024 MB Bildspeicher (10GigE, 25GigE)
- Logische Triggerfunktionen (SPS)
- Ausgangsleistung (4-Kanal-Strobe-Controller) mit max. 3 A
- Elektrische und optische Eingänge TTL-24V
- Programmierbare Timer und Sequenzer mit Logikmodulen
- SDK verfügbar für Windows, Linux (X86, ARM) und macOS
- GenTL-Software Treiber, GenICam Standard 3.0
- Geeignet für Reinräume
// Anwendungsbereiche
Die höchsten Anforderungen an Bildqualität und Datenrate sind das Anwendungsgebiet des FXO. Die kleinen Pixel ermöglichen trotz des kompakten Designs und der Verwendung kostengünstiger Objektive eine hohe Auflösung in der Anwendung.
Der integrierte GenICam-Strobe-Controller spart effektiv Kosten durch die Reduzierung der Bauteilanzahl. Im Anlagenbau punktet die schnelle FXO mit neuester Sensortechnologie, erweitertem Temperaturbereich und vielen I/O-Schnittstellen.
// SWIR
Unsere FXO-SWIR-Kameras basieren auf der Sony SenSWIR-Sensortechnologie und der robusten FXO-Kameraplattform. Dank ihrer breiten spektralen Empfindlichkeit und außergewöhnlichen Lichteffizienz unterstützen sie hochkompakte Systeme für die Inspektion, die Wellenlängen vom sichtbaren Spektrum (400 nm) über kurzwelliges Infrarot bis zu 1700 nm abdecken. Ein ausgeklügeltes thermisches Konzept sorgt für hervorragende Bildqualität und einen großen Dynamikbereich auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Ein integrierter 4-Kanal-Stroboskop-Controller ermöglicht fortschrittliche und synchronisierte Inspektionsaufgaben.
Hauptmerkmale:
-
Sony SenSWIR-Sensor mit einem Spektralbereich von 400–1700 nm und hoher Quanteneffizienz
-
Fortschrittliche Zwei-Punkt-NUC (Non-Uniformity Correction)
-
CoaXPress-12-Schnittstelle für minimale Latenz und maximalen Datendurchsatz
-
10GigE-Schnittstelle für kostengünstige Bandbreite und einfache Systemintegration
-
Bildverarbeitungsfunktionen einschließlich LUT, Binning, ROI und Burst-Modus
-
Betriebstemperatur bis zu 60 °C
-
Industrielle TTL-24V-E/A mit SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern, RS-232-Schnittstelle, elektrischen und optischen Eingängen, GenICam- und GenTL-Konformität
Hinweis: Dieses Produkt unterliegt den Exportkontrollbestimmungen. Schriftliche Angaben zum Verwendungszweck und zum endgültigen Bestimmungsort sind erforderlich.