fxo cxp

FXO CXP

Datenraten von 12.5, 25 oder 50 Gbit/s

Die FXO steht für herausragende Bildqualität. Die schnelle CoaXPress-12-Schnittstelle verleiht der Kamera herausragende Eigenschaften hinsichtlich Trigger-Latenz und konstanter Datenrate.

FXO CXP12 2Connection back sRGB

Entwickelt für anspruchsvolle industrielle Automatisierung

Ein ausgezeichnetes, rauscharmes Bild mit hohem Dynamikbereich wird durch einen umfassenden Funktionsumfang ergänzt. Die verwendeten Sony Pregius S-Sensoren zeichnen sich durch hohe Lichtempfindlichkeit und hervorragende Homogenität aus. Signalspannungen, Temperaturbeständigkeit, I/O-Steuerung, integrierter Strobe-Controller und Firmware-Funktionen sind für Anwendungen in der anspruchsvollen industriellen Automatisierung ausgelegt.

Technische Highlights:

  • Sony Pregius S-Sensor, rauscharme Elektronik
  • GenICam 3.0-Software-Schnittstelle
  • CoaXPress-12 mit 1 oder 2 Anschlüssen
  • LUT, Binning, ROI
  • Elektrische und optische Eingänge
  • Betriebstemperatur bis zu 60 °C
  • Integrierter 4-Kanal-Strobe-Controller
  • Industrielle TTL-24V-I/O-Schnittstelle mit SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern, RS232-Schnittstelle
  • Ideal für Reinräume

Anwendungsbereiche

application icon

Die FXO CoaXPress-Umgebung zeichnet sich durch höchste Anforderungen an Datenrate und Latenzverhalten aus. Das dünne CoaXPress-Kabel kann zur Stromversorgung der Kamera (PoCXP) verwendet werden und ist für Entfernungen von bis zu 25 m geeignet.

application icon

Der integrierte GenICam-Stroboskop-Controller spart effektiv Kosten, indem er die Anzahl der Komponenten reduziert. Im Anlagenbau punktet der schnelle FXO mit modernster Sensortechnologie, einem erweiterten Temperaturbereich und zahlreichen E/A-Schnittstellen.