fxo cxp

FXO CXP

12.5, 25 または 50 Gbit/s のデータレート

FXOは卓越した画質を意味します。高速CoaXPress-12インターフェースにより、トリガー遅延と定常データレートにおいて優れた特性を発揮します。

FXO CXP12 2Connection back sRGB

要求の厳しい産業用オートメーション向けに設計

優れた低ノイズ性能と高いダイナミックレンジを備えた画像品質に加え、包括的な機能セットを特徴とします。採用されたソニー製Pregius Sセンサーは、高い光感度と優れた均質性が特徴です。信号電圧、耐熱性、I/O制御、統合ストロボコントローラー、ファームウェア機能は、要求の厳しい産業オートメーション用途向けに設計されています。

技術的ハイライト:

  • ソニー Pregius S センサー、低ノイズ電子回路
  • GenICam 3.0ソフトウェアインターフェース
  • CoaXPress-12(1系統または2系統接続対応)
  • LUT、ビニング、ROI
  • 電気的および光学的入力
  • 最大60°Cの動作温度
  • 内蔵4チャンネルストロボコントローラ
  • SafeTrigger、ロジック機能、プログラム可能なシーケンサーおよびタイマーを備えた産業用TTL-24V I/Oインターフェース、RS232インターフェース
  • クリーンルームに最適

適用分野

application icon

FXO CoaXPress環境は、データレートとレイテンシ特性に対する要求が最も厳しいことが特徴です。細身のCoaXPressケーブルはカメラへの給電(PoCXP)に使用可能で、最大25mの距離に適しています。

application icon

統合型GenICamストロボコントローラーは、部品点数を削減することで効果的にコストを節約します。プラントエンジニアリング分野では、高速FXOが最新のセンサー技術、拡張された温度範囲、そして多数のI/Oインターフェースで高い評価を得ています。