FXO CXP
資料傳輸速率為 12.5、25 或 50 Gbit/s
FXO代表卓越的影像品質。其快速的CoaXPress-12介面賦予相機出色的觸發延遲性能與恆定資料傳輸速率。
專為嚴苛的工業自動化需求而設計
卓越的低噪聲影像與高動態範圍,輔以全面的功能配置。採用的Sony Pregius S感測器具備高光敏度與優異均勻性,其訊號電壓、耐溫性、I/O控制、整合式閃光控制器及韌體功能,皆專為嚴苛的工業自動化應用而設計。
技術亮點:
- Sony Pregius S感測器,低噪訊電子元件
- GenICam 3.0軟體介面
- CoaXPress-12介面(1或2連接埠)
- LUT、像素合併、區域選取
- 電氣與光學輸入
- 最高 60°C 工作溫度
- 整合式四通道閃光控制器
- 工業級 TTL-24V 輸入輸出介面,具備安全觸發、邏輯功能、可編程序列器與計時器、RS232 介面
- 潔淨室應用首選