fxo cxp

FXO CXP

Velocità di trasmissione dati di 12,5, 25 o 50 Gbit/s

FXO è sinonimo di qualità dell'immagine eccezionale. La veloce interfaccia CoaXPress-12 conferisce alla telecamera proprietà eccezionali in termini di latenza di trigger e velocità di trasmissione dati costante.

FXO CXP12 2Connection back sRGB

Progettato per l'automazione industriale più esigente

Un'immagine eccellente e a basso rumore con un'elevata gamma dinamica è completata da una serie completa di funzioni. I sensori Sony Pregius S utilizzati sono caratterizzati da un'elevata sensibilità alla luce e da un'eccellente omogeneità. Le tensioni di segnale, la resistenza alla temperatura, il controllo I/O, il controller strobo integrato e le caratteristiche del firmware sono progettati per applicazioni nell'automazione industriale più esigente.

Caratteristiche tecniche:

  • Sensore Sony Pregius S, elettronica a basso rumore
  • Interfaccia software GenICam 3.0
  • CoaXPress-12 con 1 o 2 connessioni
  • LUT, binning, ROI
  • Ingressi elettrici e ottici
  • Temperatura di esercizio fino a 60 °C
  • Controller strobo integrato a 4 canali
  • Interfaccia I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili, interfaccia RS232
  • Ideale per camere bianche

Aree di applicazione

application icon

L'ambiente FXO CoaXPress è caratterizzato dai requisiti più elevati in termini di velocità di trasmissione dati e latenza. Il cavo sottile CoaXPress può essere utilizzato per alimentare la telecamera (PoCXP) ed è adatto per distanze fino a 25 m.

application icon

Il controller strobo GenICam integrato consente un efficace risparmio sui costi grazie alla riduzione del numero di componenti. Nell'ingegneria impiantistica, il veloce FXO si distingue per la tecnologia dei sensori all'avanguardia, un intervallo di temperatura esteso e numerose interfacce I/O.