fxo cxp

FXO CXP

12.5, 25 또는 50 Gbit/s의 데이터 전송률

FXO는 탁월한 화질을 의미합니다. 빠른 CoaXPress-12 인터페이스는 트리거 지연 시간과 일정한 데이터 전송률 측면에서 카메라에 뛰어난 성능을 제공합니다.

FXO CXP12 2Connection back sRGB

까다로운 산업 자동화를 위해 설계됨

뛰어난 저노이즈 이미지와 높은 다이내믹 레인지를 포괄적인 기능 세트로 보완합니다. 사용된 소니 프레지우스 S 센서는 높은 광감도와 우수한 균일성이 특징입니다. 신호 전압, 내열성, I/O 제어, 통합 스트로브 컨트롤러 및 펌웨어 기능은 까다로운 산업 자동화 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

기술적 특징:

  • 소니 프레지우스 S 센서, 저잡음 전자회로
  • GenICam 3.0 소프트웨어 인터페이스
  • CoaXPress-12 (1개 또는 2개 연결)
  • LUT, 비닝, ROI
  • 전기 및 광학 입력
  • 최대 60°C 작동 온도
  • 통합 4채널 스트로브 컨트롤러
  • SafeTrigger, 로직 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머, RS232 인터페이스를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스
  • 클린룸에 이상적

적용 분야

application icon

FXO CoaXPress 환경은 데이터 전송 속도와 지연 시간 성능에 대한 요구가 가장 높은 특징을 지닙니다. 얇은 CoaXPress 케이블은 카메라 전원 공급(PoCXP)에 사용될 수 있으며 최대 25m 거리까지 적합합니다.

application icon

통합형 GenICam 스트로브 컨트롤러는 부품 수를 줄여 비용을 효과적으로 절감합니다. 플랜트 엔지니어링 분야에서는 최신 센서 기술, 확장된 온도 범위, 다양한 I/O 인터페이스를 갖춘 고속 FXO가 높은 평가를 받고 있습니다.