FXOシリーズ
コンパクト筐体に収められた高性能で経済的なカメラ
FXOシリーズは、ソニーのPregius Sセンサーが提供する卓越した画質と、最先端の高速インターフェースを融合しています。10GigE、25GigE、100GigE、CoaXPress-12に対応しています。内蔵ストロボコントローラーにより、非常にスリムなアプリケーションの構築が可能となります。
FXO - 品質と性能の融合
部品点数を削減してコスト削減を実現!
- 最小サイズのカメラ(CXP12-2C(2接続)インターフェース搭載)
- 熱的に高度に最適化された切削加工筐体
- VIS、VSWIR、UVモデル
- 100GigE、25GigE、10GigE Visionインターフェース対応
FXO 10GigE
FXO 25ギガビットイーサネット
FXO 100GigE
FXO CXP
FXO CXP(4接続)
あなたのビジョンに合わせて構築
FXOは次のような方に最適なカメラです:
- コンパクトな筐体で優れた光感度と高画質を必要とする場合
- 信頼性の高い動作のために最適な温度分布を備えた高性能センサーを求める方
- 低コストレンズと容易な統合を可能にする費用対効果の高いソリューションを求めている場合
- 高解像度と優れたレンズ選択肢を可能にする小型画素サイズが必要
// 最高の画質 - 最速のインターフェース
ソニー製グローバルシャッター搭載Pregius Sセンサーは卓越した画質で輝き、FXOシリーズの心臓部です。2.74 µm - 9 µmピクセルは高い光感度と極めて低いノイズを併せ持ちます。優れた均一性とダイナミックレンジが新たな基準を確立します。
各センサー用に精密に加工された筐体は、この高性能センサーに最適な温度分布を提供します。FXOは卓越したセンサーと、マシンビジョン分野で最速のインターフェースを組み合わせています。
優れた画質、高速インターフェース、多彩な入力端子、統合型マルチチャンネルストロボコントローラーを備えたFXOは、極めて柔軟で高性能かつ経済的なカメラコンセプトを実現します。小型ピクセルにより、高解像度撮影に適したレンズの選択幅が広がります。
// 強力なカメラ機能
- 小型筐体に収めたC/CSマウント対応、最大24.6メガピクセル(最大1.2インチ)の解像度
- 熱的に高度に最適化された切削加工ハウジング
- 最先端インターフェース:10GigE、25GigE、CoaXPress-12(PoEまたはPoCXP対応)
- モノクロおよびカラー(ベイヤー)センサー搭載、自動ホワイトバランス機能付き
- 多彩なトリガー・露光モード、グローバルシャッター
- 自動および手動ゲイン・露出
- パフォーマンス向上を備えた多彩なビニングモード
- 関心領域(ROI)
- 8ビットまたは12ビットカラー深度
- 1024 MB 画像メモリ(10GigE、25GigE)
- 論理トリガー機能(PLC)
- 最大3Aの電力出力(4チャンネルストロボコントローラー)
- 電気・光入力 TTL-24V
- ロジックモジュール付きプログラマブルタイマーおよびシーケンサー
- Windows、Linux(X86、ARM)、macOS用SDK提供
- GenTLドライバー、GenICam標準3.0
- クリーンルーム対応
適用分野
画質とデータレートに対する最高水準の要求がFXOの適用分野である。小型ピクセルにより、コンパクト設計と低コストレンズの使用にもかかわらず、高解像度を実現する。
内蔵のGenICamストロボコントローラーは部品点数を削減し、効果的にコストを節約します。プラントエンジニアリング分野では、高速なFXOが最新のセンサー技術、拡張された温度範囲、豊富なI/Oインターフェースで高い評価を得ています。
// SWIR
当社のFXO SWIRカメラは、ソニーのSenSWIRセンサー技術と堅牢なFXOカメラプラットフォームを基盤としています。 広範なスペクトル感度と卓越した光効率により、可視光スペクトル(400 nm)から短波長赤外線(1700 nm)までの波長をカバーする超コンパクト検査システムを実現します。高度な熱設計により、過酷な条件下でも優れた画質と広いダイナミックレンジを確保。内蔵4チャンネルストロボコントローラーにより、高度で同期化された検査タスクを可能にします。
主な特徴:
-
400~1700 nmのスペクトル範囲と高量子効率を備えたSony SenSWIRセンサー
-
高度な2点NUC(非均一性補正)
-
最小遅延と最大データスループットを実現するCoaXPress-12インターフェース
-
コスト効率の高い帯域幅と容易なシステム統合を実現する10GigEインターフェース
-
LUT、ビニング、ROI、バーストモードを含む画像処理機能
-
動作温度範囲:最大60℃
-
SafeTrigger、ロジック機能、プログラム可能なシーケンサーおよびタイマーを備えた産業用TTL-24V I/O、RS-232インターフェース、電気および光入力、GenICamおよびGenTL準拠
注:本製品は輸出管理規制の対象となります。使用目的および最終仕向地に関する書面による詳細情報の提供が必要です。