製品 // エリアカメラ // FXO // FXO 25ギガビットイーサネット
fxo 25gige

FXO 25ギガビットイーサネット

真新しく、信じられないほど速い

FXO 25GigEは、1.8メガピクセルの解像度とRDMA技術により、最大671フレーム/秒を実現します。
25GigEインターフェースの採用は、卓越した性能特性によりマシンビジョンに革命をもたらします。驚異的な帯域幅により膨大なデータ転送が可能となり、高解像度かつ高速フレームレートを要するアプリケーションにおいて特に重要です。

FXO 25GigE front sRGB

動的な産業環境向けに設計

このカメラはRDMA(リモートダイレクトメモリアクセス)技術を搭載しています。この技術により、画像データをPCのメインメモリに直接転送することが可能です。これによりOSやCPUへの負荷が軽減され、信頼性と性能が大幅に向上するとともに、レイテンシ/応答時間が大幅に短縮されます。この負荷軽減により、CPUは他のタスクを実行できます。

この技術により、遅延を最小限に抑えたリアルタイムに近い画像処理・分析が可能となり、動的な産業環境において極めて重要な要素となります。

ただし、ファームウェア更新により、カメラをGVSP(GigE Vision Stream Protocol)経由の従来型ストリーミング方式に切り替えることも可能です。

成功を収めたFXOシリーズの25GigEバージョンにより、SVS-Vistekはこの分野で強力なツールを提供します。SFP28光トランシーバーを使用することで、最大10,000メートルの距離でのデータ伝送が可能となり、特に広大な産業サイトに適しています。既存のネットワーク構造にシームレスに統合されるため、企業は大規模なハードウェア改修なしに技術を導入でき、コスト効率を実現します。 FXO 25GigEは信頼性と、堅牢かつ熱的に高度に最適化された切削加工筐体も特徴であり、これは途切れのない安定したデータフローに不可欠です。

FXO 25GigEは、わずか50 x 50 x 100 mmの切削加工筐体も特徴であり、現在世界で最もコンパクトな25GigEインターフェース搭載産業用カメラの一つです。

技術的ハイライト:

  • 第3世代および第4世代のSony IMXセンサー
  • GenICam 3.0ソフトウェアインターフェース
  • 25GigEインターフェース
  • LUT、ビニング、ROI
  • 電気的および光学的入力
  • 最大60℃の動作温度
  • 内蔵4チャンネルストロボコントローラー
  • SafeTrigger、ロジック機能、プログラム可能なシーケンサーおよびタイマーを備えた産業用TTL-24V I/Oインターフェース、およびRS232インターフェース
  • 極めて高いデータ/フレームレート
  • 豊富なアクセサリーおよび配線オプション
  • カメラネットワークおよび同期方式(PTP)のサポート
  • 低遅延・低ジッタ
  • 最大10キロメートルのケーブル長
  • 産業およびスポーツ分野における幅広い応用範囲
  • クリーンルームに最適

適用分野

application icon

このカメラ技術の拡張性により、画像処理システムの将来的な実用性が保証されます。標準化された画像処理プロトコルのサポートは、様々な応用分野における互換性と柔軟性を促進します。

application icon

FXO 25GigEの利点は、自動化および画像解析における革新的かつ高度なアプリケーションを可能にし、産業プロセスの最適化と効率向上に貢献します。