FXO 25GigE front sRGB

FXO 25GigE

완전히 새롭고 믿을 수 없을 정도로 빠릅니다

FXO 25GigE는 1.8 MP 해상도와 RDMA 기술을 통해 최대 671 fps를 제공합니다.

25GigE 인터페이스의 도입은 뛰어난 성능으로 머신 비전 분야에 혁신을 가져왔습니다. 인상적인 대역폭 덕분에 방대한 양의 데이터를 전송할 수 있으며, 이는 특히 고해상도와 빠른 프레임 속도를 요구하는 애플리케이션에서 매우 중요합니다.

FXO 25GigE front sRGB

역동적인 산업 환경을 위해 설계됨

이 카메라는 RDMA(원격 직접 메모리 액세스) 기술을 탑재하고 있습니다. 이 기술을 통해 이미지 데이터를 PC의 메인 메모리로 직접 전송할 수 있습니다. 이로 인해 운영 체제와 CPU에 부하가 가해지지 않아 신뢰성과 성능이 크게 향상되고, 지연 시간 및 응답 시간이 대폭 단축됩니다. CPU의 부하가 줄어들어 다른 작업을 수행할 수 있게 됩니다.

이 기술은 지연 시간을 최소화하여 거의 실시간에 가까운 이미지 처리 및 분석을 가능하게 하며, 이는 역동적인 산업 환경에서 매우 중요한 요소입니다.

또한 펌웨어 업데이트를 통해 카메라를 GVSP(GigE Vision Stream Protocol)를 통한 기존 스트리밍 방식으로 전환할 수도 있습니다.

SVS-Vistek은 성공적인 FXO 시리즈의 25GigE 버전을 통해 이 분야에서 강력한 도구를 제공하게 되었습니다. SFP28 광 트랜시버를 사용함으로써 최대 10,000미터 거리까지 데이터 전송이 가능하여, 특히 광활한 산업 현장에 적합합니다. 이 제품은 기존 네트워크 구조에 원활하게 통합되어, 기업이 대규모 하드웨어 개편 없이도 기술을 도입할 수 있게 하여 비용 효율성을 높여줍니다. 또한 FXO 25GigE는 신뢰성과 견고하며 열적으로 고도로 최적화된 밀링 가공 하우징을 자랑하는데, 이는 중단 없는 안정적인 데이터 흐름에 필수적입니다.

또한 FXO 25GigE는 50 x 50 x 100 mm에 불과한 밀링 가공 하우징을 갖추고 있어, 현재 전 세계에서 25GigE 인터페이스를 탑재한 가장 컴팩트한 산업용 카메라 중 하나로 손꼽힙니다.

주요 기술 사양:

  • 3세대 및 4세대 소니 IMX 센서
  • GenICam 3.0 소프트웨어 인터페이스
  • 25GigE 인터페이스
  • LUT, 비닝, ROI
  • 전기 및 광학 입력
  • 최대 60°C의 작동 온도
  • 통합형 4채널 스트로브 컨트롤러
  • SafeTrigger, 논리 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머, RS232 인터페이스를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스
  • 매우 높은 데이터/프레임 속도
  • 다양한 액세서리 및 케이블 옵션
  • 카메라 네트워크 및 동기화 방식(PTP) 지원
  • 낮은 지연 시간 및 지터
  • 최대 10킬로미터의 케이블 길이
  • 산업 및 스포츠 분야의 광범위한 적용
  • 클린룸에 이상적

적용 분야

application icon

이 카메라 기술의 확장성은 이미지 처리 시스템의 미래 지속 가능성을 보장합니다. 표준화된 이미지 처리 프로토콜의 지원은 다양한 응용 분야에서 호환성과 유연성을 촉진합니다.

application icon

FXO 25GigE의 장점은 자동화 및 이미지 분석 분야에서 혁신적이고 진보된 애플리케이션을 가능하게 하여 산업 공정의 최적화와 효율성 향상에 기여합니다.