FXO 25 GigE
Nuovo di zecca e incredibilmente veloce
FXO 25GigE offre fino a 671 fps con una risoluzione di 1,8 MP e tecnologia RDMA.
L'uso dell'interfaccia 25GigE rivoluziona la visione artificiale con caratteristiche prestazionali eccezionali. L'impressionante larghezza di banda consente il trasferimento di enormi quantità di dati, particolarmente importante per applicazioni con risoluzioni elevate e frame rate veloci.
Progettato per ambienti industriali dinamici
Questa telecamera è dotata della tecnologia RDMA (Remote Direct Memory Access). Grazie a questa tecnologia, è possibile trasferire i dati delle immagini direttamente alla memoria principale di un PC. Ciò non grava sul sistema operativo e sulla CPU, migliorando significativamente l'affidabilità e le prestazioni e riducendo notevolmente la latenza/il tempo di risposta. La CPU può svolgere altre attività grazie a questo alleggerimento.
La tecnologia consente l'elaborazione e l'analisi delle immagini quasi in tempo reale grazie alla latenza ridotta al minimo, un fattore critico in ambienti industriali dinamici.
Tuttavia, un aggiornamento del firmware consente anche di passare alla trasmissione convenzionale tramite GVSP (GigE Vision Stream Protocol).
Con la versione 25GigE della fortunata serie FXO, SVS-Vistek offre ora uno strumento potente in questo settore. Utilizzando ricetrasmettitori ottici SFP28, è possibile trasmettere dati su distanze fino a 10.000 metri, rendendola particolarmente adatta per siti industriali estesi. Si integra perfettamente nelle strutture di rete esistenti, consentendo alle aziende di adattare la tecnologia senza massicci interventi di revisione dell'hardware, con conseguente efficienza dei costi. La FXO 25GigE convince anche per la sua affidabilità e per il suo alloggiamento fresato, robusto e altamente ottimizzato dal punto di vista termico, essenziale per un flusso di dati ininterrotto e stabile.
L'FXO 25GigE colpisce anche per il suo alloggiamento fresato che misura solo 50 x 50 x 100 mm, rendendola attualmente una delle telecamere industriali con interfaccia 25GigE più compatte al mondo.
Caratteristiche tecniche:
- Sensori Sony IMX di terza e quarta generazione
- Interfaccia software GenICam 3.0
- Interfaccia 25GigE
- LUT, binning, ROI
- Ingressi elettrici e ottici
- Temperatura di esercizio fino a 60 °C
- Controller strobo integrato a 4 canali
- Interfaccia I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili e interfaccia RS232
- Frequenze dati/frame estremamente elevate
- Numerose opzioni di accessori e cablaggio
- Supporto per reti di telecamere e metodi di sincronizzazione (PTP)
- Bassa latenza e jitter
- Lunghezze dei cavi fino a 10 chilometri
- Ampia gamma di applicazioni nell'industria e nello sport
- Ideale per camere bianche