FXO 25 GigE
Brandneu und unglaublich schnell
Die FXO 25GigE liefert bis zu 671 fps bei einer Auflösung von 1,8 MP und RDMA-Technologie.
Der Einsatz der 25GigE-Schnittstelle revolutioniert die industrielle Bildverarbeitung durch herausragende Leistungsmerkmale. Die beeindruckende Bandbreite ermöglicht die Übertragung immenser Datenmengen, was insbesondere für Anwendungen mit hohen Auflösungen und schnellen Bildraten von entscheidender Bedeutung ist.
Entwickelt für dynamische Industrieumgebungen
Diese Kamera ist mit der RDMA-Technologie (Remote Direct Memory Access) ausgestattet. Mit dieser Technologie ist es möglich, Bilddaten direkt in den Hauptspeicher eines PCs zu übertragen. Dies entlastet das Betriebssystem und die CPU, wodurch die Zuverlässigkeit und Leistung erheblich verbessert und die Latenz bzw. Reaktionszeit deutlich reduziert werden. Durch diese Entlastung kann die CPU andere Aufgaben ausführen.
Die Technologie ermöglicht eine Bildverarbeitung und -analyse nahezu in Echtzeit durch minimierte Latenz – ein entscheidender Faktor in dynamischen industriellen Umgebungen.
Ein Firmware-Update ermöglicht es jedoch auch, die Kamera auf herkömmliches Streaming über GVSP (GigE Vision Stream Protocol) umzustellen.
Mit der 25GigE-Version der erfolgreichen FXO-Serie bietet SVS-Vistek nun ein leistungsstarkes Werkzeug in diesem Bereich an. Durch den Einsatz von optischen SFP28-Transceivern sind Datenübertragungen über Entfernungen von bis zu 10.000 Metern möglich, wodurch sich die Kamera besonders für weitläufige Industriestandorte eignet. Sie lässt sich nahtlos in bestehende Netzwerkstrukturen integrieren, sodass Unternehmen die Technologie ohne umfangreiche Hardware-Umstellungen einführen können, was zu Kosteneffizienz führt. Die FXO 25GigE überzeugt zudem durch Zuverlässigkeit und ein robustes, thermisch hochoptimiertes gefrästes Gehäuse, das für einen unterbrechungsfreien und stabilen Datenfluss unerlässlich ist.
Der FXO 25GigE besticht zudem durch ein gefrästes Gehäuse mit Abmessungen von nur 50 x 50 x 100 mm und ist damit derzeit eine der kompaktesten Industriekameras mit einer 25GigE-Schnittstelle weltweit.
Technische Highlights:
- Sony IMX-Sensoren der dritten und vierten Generation
- GenICam 3.0-Software-Schnittstelle
- 25GigE-Schnittstelle
- LUT, Binning, ROI
- Elektrische und optische Eingänge
- Betriebstemperatur bis zu 60 °C
- Integrierter 4-Kanal-Strobe-Controller
- Industrielle TTL-24-V-I/O-Schnittstelle mit SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern sowie RS232-Schnittstelle
- Extrem hohe Daten- und Bildraten
- Zahlreiche Zubehör- und Verkabelungsoptionen
- Unterstützung von Kameranetzwerken und Synchronisationsverfahren (PTP)
- Geringe Latenz und geringer Jitter
- Kabellängen bis zu 10 Kilometern
- Breites Anwendungsspektrum in Industrie und Sport
- Ideal für Reinräume