FXO CXP(4ポート)
超薄型のパッシブ冷却筐体に4つのCoaXPress-12接続端子を搭載したこのカメラは、最大50 Gbit/sのデータ転送速度を実現します。
FXO CXP(4接続)は、驚くほどスリムな筐体の中に、高品質な画像と高度なフレームレートを兼ね備えています。CoaXPress経由で給電され、ソニーのPregius S™センサーを採用した本製品は、アクティブ冷却を必要とせずに効率的なパフォーマンスを発揮します。そのモジュラーマウント構造により、スペースが限られた環境や高性能なビジョンシステムへのシームレスな統合が可能です。
未来を見据えた信頼性
豊富な機能と最先端のプラットフォームをぜひご活用ください!
- 50 × 50 mmの超コンパクトな筐体で最高の性能を発揮
- 振動のないパッシブ冷却による安定した動作で、クリーンルーム環境に最適
- Power-over-CXPによりシステムの複雑さを低減
- モジュラー式取り付けオプションによる最大限の柔軟性
あなたのビジョンを実現するために:
FXO CXP(4接続)は、次のような場合に最適なカメラです:
- 狭いスペースで、高いタクトタイムで微細な部分を検査する必要がある場合
- アプリケーションにおいて電力効率が極めて重要である場合
- システムに信頼性の高いファンレス動作が求められる場合
- 外部電源を排除し、配線を削減したい場合