제품 // 에어리어 스캔 카메라 // FXO // FXO CXP(4 연결)
FXO935 936 Overview sRGB

FXO CXP(4 연결)

초슬림 패시브 쿨링 하우징에 4개의 CoaXPress-12 연결부를 갖춘 이 카메라는 최대 50Gbit/s의 데이터 속도를 지원합니다.

FXO CXP(4 연결)는 놀랍도록 슬림한 하우징에 고품질 이미징과 고급 프레임 레이트를 결합한 제품입니다. CoaXPress를 통해 구동되고 소니 Pregius S™ 센서를 기반으로 제작되어 액티브 쿨링 없이도 효율적인 성능을 제공합니다. 모듈식 마운트 컨셉으로 공간 제약이 있는 고성능 비전 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다.

fxo935 side sRGB

미래를 위해 설계된 신뢰성

World’s Smallest 4-Channel CoaXPress

다양한 기능과 최첨단 플랫폼의 이점을 누려보세요!

  • 50 × 50 mm의 초소형 하우징에서 최고의 성능을 발휘합니다
  • 진동이 없는 수동 냉각으로 안정적인 작동, 클린룸 환경에 이상적
  • Power-over-CXP를 통해 시스템 복잡성 감소
  • 모듈식 장착 옵션을 통한 최고의 유연성
fxo935 back sRGB

사용자의 비전을 위해 제작되었습니다:

다음과 같은 경우 FXO CXP(4채널)가 가장 적합한 카메라입니다:

  • 좁은 공간에서 높은 작업 속도로 미세한 세부 사항을 검사해야 하는 경우
  • 응용 분야에서 전력 효율이 매우 중요한 경우
  • 시스템에 신뢰성 높은 팬리스 작동이 필요한 경우
  • 외부 전원 공급 장치를 없애고 케이블 연결을 줄이고 싶은 경우

// 혜택 요약

FXO CXP(4포트) 시리즈는 성능 향상, 신뢰성 강화, 그리고 보다 유연한 시스템 설계로 직접 이어지는 실질적인 이점을 제공합니다.

  • 초슬림형 50 × 50 mm 폼팩터
  • 고효율에 최적화됨
  • 패시브 방식의 팬리스 냉각
  • 고급 이미지 품질 및 프레임 속도
  • 유연한 모듈식 장착
  • CXP 전원 공급

// 주요 기능

  • 해상도: 최대 2,440만 화소
  • 센서: 소니 BSI 글로벌 셔터 센서
  • 프레임 속도: 초당 최대 339 프레임
  • 인터페이스: CoaXPress 2.0 (CXP-12), 4개 연결
  • 렌즈 마운트 옵션: 플랫 프론트, C-마운트
  • 이미지 색상: 흑백 및 컬러
  • 작동 온도: -10°C ~ +60°C

// 까다로운 온도 조건에 적합

이 카메라는 뛰어난 전력 효율과 열 설계 덕분에 능동 냉각 장치 없이도 -10°C에서 60°C의 작동 온도 범위에서 4채널 CXP-12 데이터 스트림을 완벽하게 전송할 수 있습니다.