Produkte // Flächenkameras // FXO // FXO CXP (4 Verbindungen)
FXO935 936 Overview sRGB

FXO CXP (4 Verbindungen)

Mit vier CoaXPress-12-Anschlüssen in einem ultraflachen, passiv gekühlten Gehäuse ermöglicht diese Kamera Datenraten von bis zu 50 Gbit/s.

Die FXO CXP (4 Anschlüsse) kombiniert hohe Bildqualität mit fortschrittlichen Bildraten in einem bemerkenswert schlanken Gehäuse. Sie wird über CoaXPress betrieben und ist mit Sony Pregius S™-Sensoren ausgestattet, die eine effiziente Leistung ohne aktive Kühlung bieten. Das modulare Montagekonzept gewährleistet eine nahtlose Integration in platzbeschränkte und leistungsstarke Bildverarbeitungssysteme.

fxo935 side sRGB

Zuverlässig in die Zukunft

World’s Smallest 4-Channel CoaXPress

Profitieren Sie von einem umfangreichen Funktionsumfang und einer hochmodernen Plattform!

  • Beste Leistung in einem ultrakompakten Gehäuse mit einer Grundfläche von 50 × 50 mm
  • Stabiler Betrieb mit vibrationsfreier passiver Kühlung, ideal für Reinraumumgebungen
  • Geringere Systemkomplexität dank Power-over-CXP
  • Maximale Flexibilität durch modulare Befestigungsmöglichkeiten
fxo935 back sRGB

Gebaut für Ihre Vision:

Die FXO CXP (4 Anschlüsse) ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie müssen eine Inspektion der feinen Details bei hohen Taktfrequenzen auf engstem Raum durchführen
  • Energieeffizienz für Ihre Anwendung entscheidend ist
  • Ihr System einen zuverlässigen, lüfterlosen Betrieb erfordert
  • Sie externe Netzteile vermeiden und den Verkabelungsaufwand reduzieren möchten

// Vorteile auf einen Blick

Die FXO-CXP-Serie (4 Anschlüsse) bietet greifbare Vorteile, die sich direkt in höherer Leistung, größerer Zuverlässigkeit und einem flexibleren Systemdesign niederschlagen.

  • Ultradünne Bauform mit 50 × 50 mm Grundfläche
  • Optimiert für hohe Effizienz
  • Passive, lüfterlose Kühlung
  • Fortschrittliche Bildqualität und Bildraten
  • Flexible modulare Montage
  • Power-over-CXP

// Funktionen

  • Auflösung: bis zu 24,4 Megapixel
  • Sensor: Sony BSI-Global-Shutter-Sensoren
  • Bildraten: bis zu 339 Bilder pro Sekunde
  • Schnittstelle: CoaXPress 2.0 (CXP-12), 4 Anschlüsse
  • Objektivanschlussoptionen: Flat Front, C-Mount
  • Bildfarben: Monochrom und Farbe
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C

// Für hohe Temperaturanforderungen

Dank ihrer fortschrittlichen Energieeffizienz und ihres thermischen Designs unterstützt die Kamera Betriebstemperaturen von -10 °C bis 60 °C und liefert dabei volle 4-Kanal-CXP-12-Datenströme ohne aktive Kühlung.