Prodotti // Telecamere a scansione dell'area // FXO // FXO CXP (4 connessioni)
FXO935 936 Overview sRGB

FXO CXP (4 connessioni)

Con quattro connessioni CoaXPress-12 in un alloggiamento ultrasottile e raffreddato passivamente, questa telecamera consente velocità di trasmissione dati fino a 50 Gbit/s.

L'FXO CXP (4 connessioni) combina immagini di alta qualità con frame rate avanzati in un alloggiamento straordinariamente sottile. Alimentato tramite CoaXPress e costruito con sensori Pregius S™ di Sony, offre prestazioni efficienti senza raffreddamento attivo. Il suo concetto di montaggio modulare garantisce un'integrazione perfetta in sistemi di visione ad alte prestazioni e con limiti di spazio.

fxo935 side sRGB

Affidabilità progettata per il futuro

World’s Smallest 4-Channel CoaXPress

Approfitta di una vasta gamma di funzionalità e di una piattaforma altamente avanzata!

  • Massime prestazioni in un alloggiamento ultracompatto con ingombro di 50 × 50 mm
  • Funzionamento stabile con raffreddamento passivo senza vibrazioni, ideale per ambienti in camera bianca
  • Minore complessità del sistema grazie a Power-over-CXP
  • Massima flessibilità grazie alle opzioni di montaggio modulari
fxo935 back sRGB

Costruito per la vostra visione:

FXO CXP (4 connessioni) è la telecamera perfetta per te se:

  • Hai bisogno di effettuare l'ispezione di dettagli minuti a frequenze elevate in spazi ristretti
  • L'efficienza energetica è fondamentale per la tua applicazione
  • Il tuo sistema richiede un funzionamento affidabile e senza ventola
  • Desideri eliminare gli alimentatori esterni e ridurre il cablaggio

// I vantaggi in breve

La serie FXO CXP (4 connessioni) offre vantaggi concreti che si traducono direttamente in prestazioni più elevate, maggiore affidabilità e una progettazione di sistema più flessibile.

  • Ingombro ultrasottile di 50 × 50 mm
  • Ottimizzata per un'elevata efficienza
  • Raffreddamento passivo senza ventola
  • Qualità dell'immagine e frame rate avanzati
  • Montaggio modulare flessibile
  • Alimentazione tramite CXP

// Caratteristiche

  • Risoluzione: fino a 24,4 megapixel
  • Sensore: sensori Sony BSI con otturatore globale
  • Frequenza fotogrammi: fino a 339 fotogrammi al secondo
  • Interfaccia: CoaXPress 2.0 (CXP-12), 4 connessioni
  • Opzioni di attacco obiettivo: Flat Front, attacco C
  • Colori immagine: monocromatico e a colori
  • Temperatura di esercizio: da -10 °C a +60 °C

// Per requisiti di temperatura particolarmente rigorosi

Grazie alla sua avanzata efficienza energetica e al suo design termico, la telecamera supporta temperature di esercizio comprese tra -10 °C e 60 °C, garantendo al contempo flussi di dati CXP-12 a 4 canali senza necessità di raffreddamento attivo.