產品 // 區域掃描相機 // FXO // FXO CXP (4 連線)
FXO935 936 Overview sRGB

FXO CXP (4 連線)

這款攝影機在超薄、被動冷卻外殼中配備四個 CoaXPress-12 連接,資料傳輸率最高可達 50 Gbit/s。

FXO CXP (4 連接) 將高品質影像與先進的幀速率結合在超薄外殼中。它透過 CoaXPress 供電,並採用 Sony Pregius S™ 感測器,無需主動散熱即可提供高效能。其模組化安裝概念可確保無縫整合至空間有限的高效能視覺系統。

fxo935 side sRGB

為未來設計的可靠性

World’s Smallest 4-Channel CoaXPress

盡享豐富的功能與高度先進的平台!

  • 採用 50 × 50 毫米超緊湊機殼,提供最佳性能
  • 採用無震動的被動散熱設計,運作穩定,非常適合潔淨室環境
  • 透過 Power-over-CXP 技術降低系統複雜度
  • 透過模組化安裝選項實現最大靈活性
fxo935 back sRGB

專為您的願景打造:

若您有以下需求,FXO CXP(4 埠)正是您的理想選擇:

  • 您需要在狹窄空間內以高節奏檢查細微細節
  • 您的應用對功耗效率有極高要求
  • 您的系統需要可靠且無風扇的運作
  • 您希望省去外部電源供應器並減少線路佈置

// 福利一覽

FXO CXP(4 埠)系列具備顯著優勢,能直接提升系統效能、增強可靠性,並提供更靈活的系統設計。

  • 超薄 50 × 50 毫米佔用空間
  • 針對高效率進行優化
  • 被動式、無風扇散熱
  • 先進的影像品質與幀率
  • 靈活的模組化安裝
  • CXP供電

// 功能

  • 解析度:最高 2440 萬畫素
  • 感光元件:Sony BSI 全局快門感光元件
  • 幀率:最高每秒 339 幀
  • 介面:CoaXPress 2.0 (CXP-12),4 組連接埠
  • 鏡頭卡口選項:平前鏡、C 型卡口
  • 影像色彩:單色與彩色
  • 工作溫度:-10°C 至 +60°C

// 適用於嚴苛的溫度要求

憑藉其先進的電源效率與散熱設計,此相機可在 -10°C 至 60°C 的工作溫度範圍內運作,同時無需主動散熱即可提供完整的 4 通道 CXP-12 資料流。