FXO 10GigEは最大24.5メガピクセルの解像度と最大124fpsのフレームレートを実現。卓越した画質を保証します。 高速10GigEインターフェースは極めて経済的でありながら、大規模ネットワークでの使用に最適な環境を提供します。大容量フレームバッファと優れたパケット再送機能により、安定した最高伝送速度を実現。FXOの最新ネットワーク技術により、最大100mのケーブル長をサポートします。
卓越した画質
優れた低ノイズ性能と高いダイナミックレンジを備えた画像品質に加え、包括的な機能セットを特徴とします。採用されたソニー製Pregius Sセンサーは、高い光感度と優れた均質性が特徴です。信号電圧、耐熱性、I/O制御、統合ストロボコントローラー、ファームウェア機能は、産業オートメーション分野での応用を想定して設計されています。
技術的特長:
- ソニー Pregius S センサー、低ノイズ電子回路
- GenICam 3.0ソフトウェアインターフェース
- PoE対応10GigEインターフェース
- LUT、ビニング、ROI
- 電気的および光学的入力
- 最大60℃の動作温度
- 内蔵4チャンネルストロボコントローラ
- SafeTrigger、ロジック機能、プログラム可能なシーケンサおよびタイマ、RS232 インターフェースを備えた産業用 TTL-24V I/O インターフェース
- クリーンルームに最適
オプションで32GBデータストレージ搭載モデルも選択可能(GenICam経由でアクセス可能)。顧客固有データやカメラ固有データの保存に最適。