FXO 10 Gigabit Ethernet
Auflösungen von bis zu 24,5 MP
Die FXO 10GigE bietet Auflösungen von bis zu 24,5 MP und Bildraten von bis zu 242 fps. Sie steht für herausragende Bildqualität. Die schnelle 10GigE-Schnittstelle ist äußerst wirtschaftlich und bietet gleichzeitig hervorragende Voraussetzungen für den Einsatz in größeren Netzwerken. Der große Bildspeicher und die hervorragende Paketwiederholung sorgen für stabile Übertragungsraten. Die moderne Netzwerktechnologie der FXO unterstützt Kabellängen von bis zu 100 m.
Hervorragende Bildqualität
Ein hervorragendes, rauscharmes Bild mit hohem Dynamikumfang wird durch einen umfassenden Funktionsumfang ergänzt. Die verwendeten Sony Pregius S-Sensoren zeichnen sich durch hohe Lichtempfindlichkeit und hervorragende Homogenität aus. Signalspannungen, Temperaturbeständigkeit, I/O-Steuerung, integrierter Strobe-Controller und Firmware-Funktionen sind auf Anwendungen in der industriellen Automatisierung ausgerichtet.
Technische Highlights:
- Sony Pregius S-Sensor, rauscharme Elektronik
- GenICam 3.0-Software-Schnittstelle
- 10GigE-Schnittstelle mit PoE
- LUT, Binning, ROI
- Elektrische und optische Eingänge
- Betriebstemperatur bis zu 60 °C
- Integrierter 4-Kanal-Strobe-Controller
- Industrielle TTL-24V-E/A-Schnittstelle mit SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern, RS232-Schnittstelle
- Ideal für Reinräume
Optional auch mit 32 GB Datenspeicher erhältlich, zugänglich über GenICam, zum Speichern von kunden- und kameraspezifischen Daten.