FXO 10 GigE
Risoluzioni fino a 24,5 MP
FXO 10GigE offre risoluzioni fino a 24,5 MP e frame rate fino a 124 fps. È sinonimo di qualità dell'immagine eccezionale. L'interfaccia veloce 10GigE è estremamente economica e allo stesso tempo offre condizioni eccellenti per l'utilizzo in reti di grandi dimensioni. L'ampio frame buffer e l'eccellente reinvio dei pacchetti garantiscono velocità di trasmissione stabili e ottimali. La moderna tecnologia di rete della FXO supporta cavi con lunghezza fino a 100 m.
Qualità dell'immagine eccezionale
Un'immagine eccellente e a basso rumore con un'elevata gamma dinamica è completata da una serie completa di funzioni. I sensori Sony Pregius S utilizzati sono caratterizzati da un'elevata sensibilità alla luce e un'eccellente omogeneità. Le tensioni di segnale, la resistenza alla temperatura, il controllo I/O, il controller strobo integrato e le caratteristiche del firmware sono orientati alle applicazioni nell'automazione industriale.
Caratteristiche tecniche:
- Sensore Sony Pregius S, elettronica a basso rumore
- Interfaccia software GenICam 3.0
- Interfaccia 10GigE con PoE
- LUT, binning, ROI
- Ingressi elettrici e ottici
- Temperatura di esercizio fino a 60 °C
- Controller strobo integrato a 4 canali
- Interfaccia I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili, interfaccia RS232
- Ideale per camere bianche
Disponibile anche come opzione con memoria dati da 32 GB, accessibile tramite GenICam, per l'archiviazione di dati specifici del cliente e della telecamera.