製品 // エリアカメラ // FXO // FXO 100ギガビットイーサネット
fxo 100gige

FXO 100ギガビットイーサネット

速度と精度の境界を打ち破る

高解像度か高速か?これまでどちらかを選ばざるを得ませんでした。FXO 100GigEシリーズはその妥協に終止符を打ちます。比類なき画質と驚異的なデータスループットを、1台の強力なプラットフォームで実現します。ソニーの最新超高速Pregius Sセンサーと最新RDMAストリーミング技術を搭載したFXO 100GigEは、あらゆる細部を驚異的な速度で捕捉。精度を損なうことなく、より迅速な検査サイクルを可能にします。

未来を見据えた信頼性設計

豊富な機能セットと高度に進化したプラットフォームの恩恵を享受!

  • 超高速ソニーセンサー
  • 高度な熱設計
  • 柔軟なQSFP28インターフェース
  • 信頼性の高いRDMAストリーミング

あなたのビジョンに合わせて構築:

FXO 100GigEは、次のような場合に最適なカメラです:

  • 妥協のない最大スループットが必要で、超高解像度と極限のフレームレートを単一カメラで実現する場合
  • アプリケーションが安定した動作を要求する場合(優れた熱設計によりスロットリングを防止し、一貫した画質を確保)
  • システムレイアウトで長距離ケーブルと柔軟な配置が必要な場合(QSFP+接続により、短距離ラックリンクから数キロメートル規模のファイバー配線まで対応)
  • データ集約型検査システムを構築または計画中で、高帯域幅の画像ストリームがエッジ処理やAIベースの分析へ確実に供給され、ボトルネックとならないことが必須である場合

// メリット一覧

FXO 100GigEシリーズは、性能向上、信頼性向上、柔軟なシステム設計に直結する具体的な利点を提供します。

  • 解像度と速度のトレードオフなし – 検査精度とスループットを最大化するため、超高解像度画像を極限のフレームレートでキャプチャ
  • 負荷下でも安定した性能 – 高度な熱設計によりスロットリングを防止し、24時間365日の安定した稼働を保証
  • 柔軟なシステム統合 – QSFP+接続により、短いラック設置から数キロメートルのファイバーリンクまで、ケーブル長をサポートし、レイアウトを簡素化し、インフラの複雑さを軽減
  • データ集約型処理に対応 – 持続的な100GigE帯域幅により、システムボトルネックを生じさせることなく、エッジ処理やAIベースの分析に確実に供給

// 機能

  • 解像度:最大24.5メガピクセル
  • センサー:ソニー製CMOSグローバルシャッターセンサー
  • フレームレート:最大661フレーム/秒
  • ハウジングオプション:クローズドハウジング
  • レンズマウントオプション:Cマウント
  • 画像カラー:モノクロおよびカラー
  • 動作温度:-10°C ~ +60°C

// 厳しい温度要件に対応

高度な熱設計により、FXO 100GigEカメラは-10°C~60°Cの動作温度範囲をサポートし、フル100ギガビットのデータストリームを提供します。良好な熱接続により、FXO 100GigEカメラは高温環境下でも信頼性の高い動作を保証します。