FXO 100GigE
속도와 정밀성의 경계를 허물다
고해상도? 아니면 고속? 지금까지는 둘 중 하나를 선택해야만 했습니다. FXO 100GigE 시리즈는 이러한 타협을 끝내고, 타의 추종을 불허하는 화질과 극한의 데이터 처리량을 하나의 강력한 플랫폼에서 모두 제공합니다. 소니의 최신 초고속 Pregius S 센서와 최신 RDMA 스트리밍 기술을 탑재한 FXO 100GigE는 모든 디테일을 눈 깜짝할 사이에 포착하여, 정확도를 저하시키지 않으면서도 검사 주기를 단축합니다.
미래를 위한 신뢰성 설계
풍부한 기능과 최첨단 플랫폼의 이점을 누려보세요!
- 초고속 소니 센서
- 첨단 열 설계
- 유연한 QSFP28 인터페이스
- 안정적인 RDMA 스트리밍
여러분의 비전을 실현하기 위해 설계되었습니다:
다음과 같은 경우, FXO 100GigE는 여러분에게 완벽한 카메라입니다:
- 단일 카메라로 초고해상도와 극한의 프레임 속도를 결합하면서도 타협 없는 최대 처리량을 필요로 하는 경우
- 응용 분야에서 안정적인 작동이 요구되며, 우수한 열 설계로 인해 성능 저하를 방지하고 일관된 화질을 보장해야 하는 경우
- 시스템 레이아웃상 긴 케이블 거리와 유연한 배치가 필요한 경우, 짧은 랙 링크부터 수 킬로미터에 달하는 광섬유 구간까지 지원하는 QSFP28 연결을 통해 이를 실현할 수 있는 경우
- 대용량 데이터 처리 검사 시스템을 구축 중이거나 계획 중이며, 고대역폭 이미지 스트림이 병목 현상 없이 에지 처리 또는 AI 기반 분석에 안정적으로 공급되어야 하는 경우
// 혜택 한눈에 보기
FXO 100GigE 시리즈는 성능 향상, 신뢰성 증대, 유연한 시스템 설계로 직접 연결되는 실질적인 이점을 제공합니다.
- 해상도와 속도 간의 절충 없이 극한 프레임 레이트로 초고해상도 이미지를 캡처하여 검사 정확도와 처리량을 극대화합니다.
- 부하 상태에서도 일관된 성능 – 고급 열 설계로 스로틀링 방지, 안정적인 24/7 운영 보장
- 유연한 시스템 통합 – QSFP28 연결성을 통해 짧은 랙 설정부터 수 킬로미터에 이르는 광섬유 링크까지 다양한 케이블 길이를 지원하여 레이아웃을 단순화하고 인프라 복잡성을 줄입니다.
- 데이터 집약적 처리에 최적화 – 지속적인 100 GigE 대역폭으로 시스템 병목 현상 없이 에지 처리 및 AI 기반 분석에 안정적으로 공급
// 기능
- 해상도: 최대 24.5메가픽셀
- 센서: 소니의 CMOS 글로벌 셔터 센서
- 프레임 속도: 초당 최대 661 프레임
- 하우징 옵션: 밀폐형 하우징
- 렌즈 마운트 옵션: 플랫 프론트, C 마운트, RF 마운트
- 이미지 색상: 흑백 및 컬러
- 작동 온도: -10°C ~ +60°C
// 까다로운 온도 요구 사항을 위한
고급 열 설계 덕분에 FXO 100GigE 카메라는 -10°C에서 60°C의 작동 온도를 지원하면서 완전한 100기가비트 데이터 스트림을 제공합니다. 우수한 열 연결을 통해 FXO 100GigE 카메라는 높은 주변 온도에서도 안정적인 카메라 작동을 보장합니다.