Prodotti // Frame grabber
Allied Vision Logo
frame grabbers overview

Frame grabber

Frame grabber CoaXPress e Camera Link con massime prestazioni ed un valore superiore

3625 Coaxlink QSFP 1

Coaxlink QSFP+

Frame grabber CoaXPress-over-Fiber a quattro connessioni

CoaxlinkQSFP28 1

Coaxlink QSFP28

Frame grabber CoaXPress-over-Fiber da 100G

3629 CoaxlinkCXP12toQSFPConverter 4 1

Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter

Convertitore CoaXPress CXP-12 a CoaXPress-over-Fiber a quattro connessioni

3632 Coaxlink Octo CXP12 1

Coaxlink Octo CXP-12 (in arrivo)

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a otto connessioni

3603 4 CoaxlinkQuadCXP12 1

Coaxlink Quad CXP-12

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a quattro connessioni

3623 CoaxlinkQuadCXP12Value 1

Coaxlink Quad CXP-12 Value

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a quattro connessioni

3624 CoaxlinkQuadCXP12DF 1

Coaxlink Quad CXP-12 DF

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a quattro connessioni con inoltro dei dati

3633 CoaxlinkQuadCXP123DLLE 1

Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a quattro connessioni con funzione integrata di estrazione della linea laser per la profilatura 3D

3622 CoaxlinkDuoCXP12 1

Coaxlink Duo CXP-12

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a due connessioni

3621 LH CoaxlinkMonoCXP12 1

Coaxlink Mono CXP-12-LH

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a connessione singola

3602 CoaxlinkOcto 1

Coaxlink Octo

Frame grabber CoaXPress a otto connessioni PCIe 3.0

1633 CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3

Frame grabber CoaXPress a quattro connessioni PCIe 3.0

1633 LH CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3 LH

Frame grabber CoaXPress a quattro connessioni PCIe 3.0 (dissipatore passivo)

1637 CoaxlinkQuad3DLLE 1

Coaxlink Quad 3D-LLE

Frame grabber Quad CXP-6 con funzione integrata di estrazione della linea laser per la profilatura 3D

1628 GrablinkDuo 1

Grablink Duo

Acquisitore di immagini per una telecamera Camera Link in configurazione completa o due in configurazione base

1622 GrablinkFull 1

Grablink Full

Acquisitore di immagini per una telecamera Camera Link a configurazione completa

1626 GrablinkFullXR 1

Grablink Full XR

Acquisisitore di immagini per una telecamera Camera Link a configurazione completa, con supporto per cavi extra lunghi

1624 GrablinkBase 1

Grablink Base

Acquisitore di immagini per una telecamera Camera Link con configurazione base

1623 GrablinkDualBase 1

Grablink DualBase

Acquisitore di immagini per due telecamere Camera Link in configurazione base

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision