Alvium U Overview sRGB

Alvium U

Piccola e potente telecamera industriale USB3 Vision

Dotate della più recente generazione di sensori, queste telecamere Alvium U, piccole e leggere, offrono un'elevata qualità dell'immagine e frame rate con il miglior rapporto qualità-prezzo. Con la sua interfaccia conforme allo standard USB3 Vision e l'hardware di livello industriale, è il vostro cavallo di battaglia per diverse applicazioni di visione artificiale, sia su sistemi basati su PC che su sistemi embedded.

USB CM~1

Prima scelta per la visione artificiale

Approfitta dell'elevata qualità delle immagini con un ottimo rapporto qualità-prezzo!

  • USB 3.1 Gen 1
  • Conforme allo standard USB3 Vision
  • Fino a 688 fotogrammi al secondo
  • Gestione intelligente dell'alimentazione
  • Connettore con blocchi a vite
USB BA~2

Costruito per la tua visione

Alvium U è la telecamera perfetta per te se:

  • Cerchi una soluzione USB3 Vision affidabile ed efficiente con gestione intelligente dell'alimentazione
  • Hai bisogno di un'elevata qualità dell'immagine con un ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Desideri immagini ad alta risoluzione fino a 24,6 megapixel e frame rate elevati fino a 688 fotogrammi al secondo
  • Desideri un allineamento dei sensori ad alta precisione per una qualità di riproduzione delle immagini affidabile

// Panoramica dei vantaggi

Alvium 1800 U è una telecamera industriale piccola e potente. Approfitta dell'elevata qualità delle immagini con un ottimo rapporto qualità-prezzo!
  • Vari sensori: scegli tra i sensori CMOS di ON Semi e Sony, inclusi SWIR, UV e NIR (vicino infrarosso), per le tue applicazioni individuali.

  • Qualità di riproduzione delle immagini: ottieni il massimo dalla combinazione obiettivo-sensore grazie all'allineamento del sensore Alvium ad alta precisione.

  • Gestione intelligente dell'alimentazione: progettate sistemi a basso consumo o addirittura alimentati a batteria.

  • USB 3.1 Gen 1: installate il nostro VIMBA X e ottenete facilmente le vostre prime immagini.

  • Hardware di livello industriale: progettate applicazioni affidabili grazie al connettore Micro-B USB 3.1 Gen 1 con blocchi a vite.

// Caratteristiche

  • Risoluzione: fino a 24,6 megapixel
  • Sensore: sensori CMOS global shutter e rolling shutter di Sony e ON Semi
  • Frequenza fotogrammi: fino a 688 fotogrammi al secondo
  • Opzioni di alloggiamento: bare board, alloggiamento aperto o alloggiamento chiuso
  • Opzioni di montaggio dell'obiettivo: attacco C, attacco CS o attacco S
  • Cromaticità: monocromatica, a colori
  • Sensibilità spettrale: dall'ultravioletto (UV) all'infrarosso a onde corte (SWIR)
alvium U opened

// Modulo lente liquida

Autofocus dinamico per distanze variabili

Allied Vision ha stretto una collaborazione con Optotune per consentire ai clienti di beneficiare dei vantaggi delle funzioni delle lenti liquide. Le telecamere compatte e flessibili Alvium GigE Vision (Alvium G1, Alvium G5) e USB3 Vision di Allied Vision e le lenti liquide di Optotune formano una combinazione perfetta. Le telecamere Allied Vision non solo supportano la funzionalità delle lenti liquide, ma sono corredate di un cavo a Y che collega la porta I/O della telecamera con la lente e la sua alimentazione esterna.

Vantaggi per il cliente:

  • Possibilità di regolare dinamicamente la messa a fuoco
  • Immagini rapide e precise anche a distanze variabili;
  • Flessibilità nelle applicazioni in cui gli oggetti si muovono rapidamente
  • I segnali rimanenti dalla porta I/O sono disponibili per il connettore M12
  • Non sono necessari algoritmi di messa a fuoco automatica esterni o Driver software esterni per il funzionamento dell'obiettivo
  • Cavo a Y che collega la porta I/O della telecamera con l'obiettivo e la sua alimentazione esterna
alvium 1800U liquid lense module

// Gli accessori giusti per ogni applicazione

La serie di telecamere Alvium 1800 U può essere equipaggiata con diversi accessori. Clicca sul pulsante sottostante per vedere gli obiettivi compatibili, le connessioni di interfaccia e I/O e gli adattatori per treppiede.

Mostra accessori
csm header alvium lenses 1280x720 77c1f35075

// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente

Hai mai sentito parlare di Vimba X, il nostro nuovo SDK (kit di sviluppo software) completamente compatibile con GenICam?

Grazie al nostro software interno, potete integrare facilmente le nostre telecamere in qualsiasi sistema e gestirle centralmente.

Vimba X funziona su Windows 10 e 11, Linux, Linux ARM e macOS (tutti a 64 bit).
Con Vimba X puoi acquisire immagini e controllare istantaneamente la tua telecamere Allied Vision, programmare applicazioni di visione complesse o collegarti a librerie di terze parti.

Scopri di più su Vimba X
Logo VimbaX transparent