Alvium G5 Overview sRGB

Alvium G5

Telecamera 5GigE Vision per una maggiore larghezza di banda

Alvium G5 combina i vantaggi dell'interfaccia 5GigE per una maggiore larghezza di banda e la flessibilità della piattaforma Alvium che offre varie opzioni di montaggio e sensori. Consente un facile aggiornamento dei sistemi esistenti (USB3 Vision o GigE Vision) e offre retrocompatibilità con soluzioni 2.5GBASE-T (NBASE-T) o 1000BASE-T. La telecamera Alvium G5 a forma di Sugar-Cube offre la massima qualità dell'immagine con un basso consumo energetico.

Alvium G5

Accelera la tua applicazione di visione

Approfitta di una maggiore larghezza di banda e di una facile migrazione!

  • Piccola telecamera Sugar-Cube 5GigE con PoE
  • Facile aggiornamento dalla versione GigE per aumentare le prestazioni
  • Set completo di funzioni, tra cui il sequenziatore e la multi-ROI

Costruita per la tua visione

Alvium G5 è la telecamera perfetta per te se:

  • Hai bisogno di prestazioni elevate in un dispositivo compatto
  • Desideri aumentare facilmente la velocità del tuo sistema, con velocità di collegamento variabili di 1G, 2,5G e 5G
  • Cerchi la flessibilità di poter scegliere tra sensori Sony IMX ad alte prestazioni
  • Richiedi affidabilità e versatilità di livello industriale, con un design robusto a forma di Sugar-Cube

// Panoramica dei vantaggi

Alvium G5 è una telecamera 5GigE-Vision ad alte prestazioni. Approfitta di una maggiore larghezza di banda in un formato compatto!

  • Opzioni di velocità: Supporta velocità di collegamento variabili (1G, 2,5G, 5G)
  • Prestazioni superiori: larghezza di banda 4,2 volte superiore rispetto al GigE
  • Dimensioni ridotte: la più piccola telecamera 5GigE sul mercato con il popolare formato Sugar-Cube
  • Flessibilità: facile aggiornamento delle soluzioni GigE o USB esistenti
  • Sensori ad alte prestazioni: scegli tra 20 sensori Sony IMX
  • Hardware di livello industriale: alloggiamento compatto e hardware standard industriale

// Caratteristiche

  • Risoluzione: fino a 24,6 megapixel
  • Sensore: sensori CMOS global e rolling shutter Sony IMX
  • Velocità di acquisizione: fino a 688 immagini al secondo
  • Opzioni di alloggiamento: alloggiamento chiuso (60 mm × 29 mm × 29 mm)
  • Opzioni di montaggio dell'obiettivo: attacco C, attacco CS o attacco S (M12)
  • Chroma: monocromatico e a colori, UV e SWIR (NIR in arrivo)
  • Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C

// Modulo a Lente Liquida

Messa a fuoco automatica dinamica per distanze variabili

Allied Vision ha stretto una collaborazione con Optotune per consentire ai clienti di beneficiare dei vantaggi offerti dalle funzioni delle lenti liquide. Le telecamere Alvium GigE Vision (Alvium G1, Alvium G5) e USB3 Vision (Avium U) di Allied Vision, compatte e flessibili, insieme alle lenti a liquido di Optotune, formano una combinazione perfetta. Le telecamere Allied Vision non solo supportano la funzionalità delle lenti a liquido, ma Allied Vision completa il pacchetto con un cavo a Y che collega la porta I/O della telecamera all’obiettivo e all’alimentazione esterna per l’obiettivo.

Vantaggi per il cliente:

  • Possibilità di regolare dinamicamente la messa a fuoco
  • Acquisizione di immagini rapida e precisa anche a distanze variabili;
  • Flessibilità nelle applicazioni in cui gli oggetti si muovono rapidamente
  • I segnali rimanenti dalla porta I/O sono disponibili sul connettore M12
  • Non sono necessari algoritmi di messa a fuoco automatica esterni né Driver software esterni per il funzionamento dell’obiettivo
  • È disponibile un cavo a Y che collega la porta I/O della telecamera all’obiettivo e fornisce l’alimentazione esterna per l’obiettivo

Scopri come collegare e utilizzare gli obiettivi Optotune ELM di tipo E con le telecamere Alvium G5:
Guida Utente dei cavi per obiettivi Optotune V1.0.0 (PDF)

Alvium Liquid Lens front left view RGB

// Gli accessori giusti per ogni applicazione

Offriamo una vasta gamma di accessori di livello industriale per soddisfare al meglio le vostre esigenze. Cliccate sul pulsante sottostante per visualizzare le lenti compatibili, le connessioni di interfaccia e I/O e gli adattatori per treppiede.

Mostra accessori

// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente

Hai mai sentito parlare di Vimba X, il nostro nuovo SDK (kit di sviluppo software) completamente compatibile con GenICam?

Grazie al nostro software interno, potete integrare facilmente le nostre telecamere in qualsiasi sistema e gestirle centralmente.

Vimba X funziona su Windows 10 e 11, Linux, Linux ARM e macOS (tutti a 64 bit).
Con Vimba X potete acquisire immagini e controllare istantaneamente la vostra telecamera Allied Vision, programmare applicazioni di visione complesse o collegarvi a librerie di terze parti.

SDK di Vimba X
Logo VimbaX transparent above and below