Assistenza // Download del software // Kit di sviluppo software Vimba X
Allied Vision Logo

SDK di Vimba X

Vimba X è il nostro SDK completo per tutte le telecamere conformi allo standard GenICam.

VimbaX Logo SE V2 FIN

Vimba X - Il nostro SDK completo 

Vimba X è il nostro SDK completo per tutte le telecamere conformi allo standard GenICam. Vimba X funziona su diversi sistemi operativi e piattaforme e supporta sia la prototipazione rapida che lo sviluppo di sofisticate applicazioni di visione artificiale.

Vimba X in breve

  • API: C, C++, .NET e Python; API VmbNUC per Goldeye e Goldeye Pro
  • Funziona su Windows, Linux, Linux ARM e macOS
  • Pienamente conforme allo standard GenICam
  • Visualizzatore con Bandwidth Manager integrato per GigE e USB
  • Programma di aggiornamento del firmware per Alvium, Goldeye e GoldeyePro
  • Libreria ImageTransform
  • Simulatore di telecamera
  • Esempi
  • NOVITÀ nella versione 2026-2: SVCam Assistants, GCT Viewer, Application Launcher

// Fotocamere compatibili

  • Alvium, Alecs, Goldeye, Goldeye Pro, Manta, Mako, Prosilica GT
  • EXO, FXO, HR, SHR
  • allPIXA evo, allPIXA neo e allPIXA SWIR
  • Vimba X è compatibile con le telecamere conformi allo standard GenICam 

// Vimba X Strumenti e adattatori aggiuntivi

Strumenti e adattatori Vimba X disponibili come download separati

Adattatore Vimba X per Cognex 

Vimba X Defective Pixel Manager

Vimba X Defective Pixel Manager consente di utilizzare le funzionalità di correzione dei pixel integrate nelle telecamere Alvium e Goldeye Pro. Sono supportate anche alcune telecamere Manta e Mako G.

Download - tutti per la versione 2.2.0:

Adattatore Micro-Manager

Adattatore per telecamera Allied Vision per il software di microscopia µManager

Driver software della fotocamera Vimba X ROS2

Il driver software della telecamera Vimba X ROS2 è disponibile su github/alliedvision.

Plugin GStreamer

Plugin GStreamer per Vimba X

// Ponte per Open eVision

Il Vimba X Bridge per Open eVision consente di accedere facilmente alle librerie di analisi delle immagini e agli strumenti software:

Preparare Vimba X e Open eVision 

Per utilizzare il Vimba X Open eVision Bridge, procedere come segue:

  • Installare Vimba X. Si consiglia di utilizzare l'ultima versione, ma è possibile utilizzare anche l'installazione esistente di Vimba X.
  • Configurare la fotocamera e acquisire immagini con Vimba X.
  • Installare Open eVision versione 23.12 o superiore. Selezionare "Installazione tipica" o "Installazione completa".
  • Includere tutti gli elementi Vimba X Bridge che si desidera utilizzare nel codice. Assicurarsi di includere VimbC.h o VmbCPP.h prima di Open_eVision.h.
  • Per iniziare, puoi utilizzare il frammento di codice.


Fatto! Ora è possibile utilizzare Open eVision con Vimba X Bridge. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione di Open eVision, capitolo Utilizzo di immagini da sorgenti VimbaX.

Documentazione

La documentazione di Vimba X è inclusa nell'installazione di Vimba X ed è disponibile online:

https://docs.alliedvision.com/

Download

Prova Vimba X Beta

Prova Vimba X con il supporto per Raspberry Pi per CSI-2