サポート // ソフトウェアのダウンロード // Vimba X ソフトウェア開発キット
Allied Vision Logo

Vimba X SDK

Vimba X は、GenICam 準拠のすべてのカメラに対応した当社の包括的な SDK です。

VimbaX Logo SE V2 FIN

Vimba X - 当社の包括的なSDK 

Vimba Xは、GenICam準拠のすべてのカメラに対応した当社の包括的なSDKです。Vimba Xは複数のオペレーティングシステムやプラットフォーム上で動作し、迅速なプロトタイピングから高度なビジョンアプリケーションの開発まで幅広くサポートしています。

Vimba Xの概要

  • API:C、C++、.NET、Python;GoldeyeおよびGoldeye Pro向けのVmbNUC API
  • Windows、Linux、Linux ARM、macOSで動作
  • GenICamに完全準拠
  • GigEおよびUSB用の帯域幅マネージャーを統合したビューアー
  • Alvium、Goldeye、Goldeye Pro用のファームウェアアップデータ
  • ImageTransform ライブラリ
  • カメラシミュレータ
  • サンプル
  • 2026-2の新機能:SVCam Assistants、GCT Viewer、アプリケーションランチャー

// 対応カメラ

  • Alvium、Alecs、Goldeye、Goldeye Pro、Manta、Mako、Prosilica GT
  • EXO、FXO、HR、SHR
  • allPIXA evo、allPIXA neo、allPIXA SWIR
  • Vimba Xは、GenICam準拠のカメラで使用可能です 

// Vimba X 追加ツールおよびアダプター

Vimba X ツールおよびアダプターは、別途ダウンロード可能です

Vimba X Cognex アダプター 

Cognex VisionPro用 Vimba X Cognex アダプターをダウンロード:

Vimba X 欠陥画素マネージャー

Vimba X 欠陥画素マネージャーを使用すると、Alvium および Goldeye Pro カメラに搭載されている画素補正機能を利用できます。一部の Manta および Mako G カメラもサポートされています。

ダウンロード - すべてバージョン 2.2.0 用:

Micro-Manager アダプター

アライドビジョン カメラアダプター(µManager 顕微鏡ソフトウェア用)

Vimba X ROS2 カメラドライバー

Vimba X ROS2 カメラドライバーは github/alliedvision で入手可能です。

GStreamerプラグイン

Vimba X用GStreamerプラグイン

// eVision用ブリッジ

eVision用Vimba X Bridgeを使用すると、画像解析ライブラリやソフトウェアツールに簡単にアクセスできます:

Vimba X と eVision の準備 

Vimba X eVision Bridgeを使用するには、以下の手順に従ってください:

  • Vimba Xをインストールします。最新バージョンの使用を推奨しますが、既存のVimba X環境を使用することも可能です。
  • カメラを設定し、Vimba Xで画像を取得します。
  • eVision バージョン 23.12 以降をインストールします。「標準インストール」または「完全インストール」を選択してください。
  • コードで使用するすべての Vimba X Bridge 要素をインクルードします。必ず Open_eVision.h の前に VimbC.h または VmbCPP.h をインクルードしてください。
  • まずは、以下のコードスニペットをご利用ください。


完了です!これで、Vimba X Bridge と共に eVision を使用できるようになりました。詳細については、eVision ドキュメントの「VimbaX ソースからの画像の使用」の章を参照してください。

ドキュメント

Vimba Xのドキュメントは、Vimba Xのインストールパッケージに含まれており、オンラインでも閲覧可能です:

https://docs.alliedvision.com/

ダウンロード

Vimba X ベータ版をお試しください

Raspberry PiによるCSI-2対応機能を備えたVimba Xをお試しください