支援 // 軟體下載 // Vimba X 軟體開發套件
Allied Vision Logo

Vimba X SDK

Vimba X 是我們針對所有符合 GenICam 標準的攝影機所推出的全方位 SDK。

VimbaX Logo SE V2 FIN

Vimba X —— 我們的全方位 SDK 

Vimba X 是我們專為所有符合 GenICam 標準的攝影機所設計的全方位 SDK。Vimba X 可在多種作業系統與平台上運行,並同時支援快速原型開發與複雜視覺應用程式的開發。

Vimba X 簡介

  • API:C、C++、.NET 及 Python;適用於 Goldeye 和 Goldeye Pro 的 VmbNUC API
  • 可在 Windows、Linux、Linux ARM 及 macOS 上運行
  • 完全符合 GenICam 規範
  • 內建 GigE 與 USB 頻寬管理器的影像檢視器
  • 適用於 Alvium、Goldeye 及 Goldeye Pro 的韌體更新程式
  • ImageTransform 函式庫
  • 相機模擬器
  • 範例
  • 2026-2 版新增功能:SVCam 助理、GCT 檢視器、應用程式啟動器

// 相容相機

  • Alvium、Alecs、Goldeye、Goldeye Pro、Manta、Mako、Prosilica GT
  • EXO、FXO、HR、SHR
  • allPIXA evo、allPIXA neo 及 allPIXA SWIR
  • Vimba X 可與符合 GenICam 標準的攝影機搭配使用 

// Vimba X 其他工具與轉接頭

Vimba X 工具與轉接器可單獨下載

Vimba X Cognex 轉接器 

Vimba X 缺陷像素管理器

Vimba X 缺陷像素管理器可讓您使用 AlviumGoldeye Pro 相機內建的像素校正功能。部分 Manta 和 Mako G 相機亦受支援。

下載項目 — 均為 2.2.0 版本:

Micro-Manager 轉接器

適用於 µManager 顯微鏡軟體的 Allied Vision 攝影機轉接器

Vimba X ROS2 攝影機驅動程式

Vimba X ROS2 攝影機驅動程式可於 github/alliedvision 取得

GStreamer 外掛程式

適用於 Vimba X 的 GStreamer 外掛程式

// Open eVision 橋接器

Vimba X Bridge for Open eVision 讓您輕鬆存取影像分析函式庫與軟體工具:

準備 Vimba X 與 Open eVision 

欲使用 Vimba X Open eVision 橋接器,請執行以下步驟:

  • 安裝 Vimba X。建議使用最新版本,但您亦可沿用現有安裝環境。
  • 透過 Vimba X 設定相機並擷取影像。
  • 安裝 Open eVision 23.12 或更高版本。選擇「典型安裝」或「完整安裝」。
  • 在程式碼中包含所有欲使用的 Vimba X Bridge 元素。請務必在 Open_eVision.h 前包含 VimbC.h 或 VmbCPP.h。
  • 初始階段可參考以下程式碼片段:


完成!現在您即可透過 Vimba X Bridge 使用 Open eVision。更多細節請參閱 Open eVision 文件中「使用 VimbaX 來源影像」章節。