Support // Software-Downloads // Vimba X Software Development Kit
Allied Vision Logo

Vimba X SDK

Vimba X ist unser umfassendes SDK für alle GenICam-kompatiblen Kameras.

VimbaX Logo SE V2 FIN

Vimba X – Unser umfassendes SDK 

Vimba X ist unser umfassendes SDK für alle GenICam-kompatiblen Kameras. Vimba X läuft auf verschiedenen Betriebssystemen und Plattformen und unterstützt sowohl das schnelle Prototyping als auch die Entwicklung anspruchsvoller Bildverarbeitungsanwendungen.

Vimba X auf einen Blick

  • APIs: C, C++, .NET und Python; VmbNUC API für Goldeye und Goldeye Pro
  • Läuft unter Windows, Linux, Linux ARM und macOS
  • Vollständig GenICam-kompatibel
  • Viewer mit integriertem Bandbreitenmanager für GigE und USB
  • Firmware Updater für Alvium, Goldeye und GoldeyePro
  • ImageTransform-Bibliothek
  • Kamerasimulator
  • Beispiele
  • NEU in 2026-2: SVCam-Assistenten, GCT-Viewer, Application Launcher

// Kompatible Kameras

  • Alvium, Alecs, Goldeye, Goldeye Pro, Manta, Mako, Prosilica GT
  • EXO, FXO, HR, SHR
  • allPIXA evo, allPIXA neo und allPIXA SWIR
  • Vimba X kann mit GenICam-kompatiblen Kameras verwendet werden 

// Vimba X – Zusätzliche Werkzeuge und Adapter

Vimba X-Werkzeuge und -Adapter sind als separate Downloads erhältlich

Vimba X Cognex-Adapter 

Vimba X Cognex-Adapter für Cognex VisionPro herunterladen:

Vimba X Defective Pixel Manager

Mit dem Vimba X Defective Pixel Manager können Sie die integrierten Pixelkorrekturfunktionen Ihrer Alvium- und Goldeye Pro-Kameras nutzen. Ausgewählte Manta- und Mako G-Kameras werden ebenfalls unterstützt.

Downloads – alle für Version 2.2.0:

Micro-Manager-Adapter

Allied Vision Kamera-Adapter für die µManager-Mikroskopiesoftware

Vimba X ROS2-Kameratreiber

Der Vimba X ROS2-Kameratreiber ist auf GitHub/alliedvision verfügbar.

GStreamer-Plugin

GStreamer-Plugin für Vimba X

// Bridge für eVision

Die Vimba X Bridge für eVision bietet Ihnen einfachen Zugriff auf Bildanalyse-Bibliotheken und Software-Tools:

Vimba X und eVision vorbereiten 

Um die Vimba X eVision Bridge zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Installieren Sie Vimba X. Wir empfehlen die Verwendung der neuesten Version, Sie können jedoch auch Ihre bestehende Vimba X-Installation nutzen.
  • Konfigurieren Sie Ihre Kamera und nehmen Sie Bilder mit Vimba X auf.
  • Installieren Sie eVision Version 23.12 oder höher. Wählen Sie „Typische“ oder „Vollständige Installation“.
  • Binden Sie alle Vimba X Bridge-Elemente, die Sie verwenden möchten, in Ihren Code ein. Achten Sie darauf, VimbC.h oder VmbCPP.h vor Open_eVision.h einzubinden.
  • Als Einstieg können Sie den Codeausschnitt verwenden.


Fertig! Jetzt können Sie eVision mit der Vimba X Bridge nutzen. Weitere Details finden Sie in der eVision-Dokumentation im Kapitel „Verwendung von Bildern aus Vimba X-Quellen“.

Dokumentation

Die Dokumentation zu Vimba X ist im Lieferumfang der Vimba X-Installation enthalten und online verfügbar:

https://docs.alliedvision.com/

Downloads

Vimba X Beta ausprobieren

Probieren Sie Vimba X mit Raspberry-Pi-Unterstützung für CSI-2 aus